Skip to main content

Zostań dostawcą firmy Molex

W firmie Molex dążymy do budowania silnych, opartych na współpracy i wspieranych cyfrowo relacji partnerskich z dostawcami. Nasz cyfrowy proces wdrażania zapewnia płynną obsługę od rejestracji po kwalifikację, umożliwiając jednocześnie dostawcom współpracę z nami w oparciu o innowacyjność, wydajność i przejrzystość. Dzięki usprawnionemu podejściu dążymy do zapewnienia lepszego wsparcia i pomagamy dostawcom odnieść sukces w naszym globalnym ekosystemie.

Przegląd


Firma Molex przeprowadziła cyfryzację procesu wdrażania dostawców, aby zapewnić płynną i wydajną obsługę. Wszyscy nowi dostawcy są zobowiązani do rejestracji za pośrednictwem SAP Business Network, naszej globalnej cyfrowej platformy zamówień. Nasz wewnętrzny zespół zidentyfikuje Państwa organizację jako potencjalnego dostawcę i zainicjuje wniosek o wdrożenie.

 
W ramach tego procesu prosimy również o wyznaczenie Digital Championa. „Digital Champion” jest głównym przedstawicielem odpowiedzialnym za:

  • Utworzenie i zarządzanie kontem Państwa organizacji w SAP Business Network
  • Dostarczenie niezbędnych informacji biznesowych i dotyczących zgodności
  • Koordynację działań z firmą Molex na etapie rejestracji i wdrażania

Dlaczego warto nawiązać współpracę z firmą Molex?

Molex jest światowym liderem w produkcji elektronicznych, elektrycznych i światłowodowych systemów łączności. Współpracujemy z dostawcami, którzy podzielają nasze zaangażowanie w jakość, innowacje i doskonałość operacyjną.

Naszym celem jest tworzenie niezawodnych połączeń, które poprawiają jakość życia, umożliwiają stosowanie zaawansowanych technologii i napędzają cyfrową transformację w różnych branżach.

Razem tworzymy połączenia na całe życie.

Young engineers businessmen in network server room
African American woman using tablet while walking in corridor of data center and checking hardware on server racks

Dowiedz się więcej o wdrażaniu

Przez cały proces nasz zespół ds. zarządzania dostawcami będzie z Tobą w stałym kontakcie, aby udzielać wskazówek, wyjaśniać wymagania i wspierać płynne przejście do naszego ekosystemu dostawców.

Po zakończeniu rejestracji i kwalifikacji Państwa organizacja zostanie formalnie włączona do systemu i będzie gotowa do współpracy z firmą Molex za pośrednictwem cyfrowych kanałów zaopatrzenia.

Odpowiedzialność i zarządzanie


Wymagania wobec dostawców

Odpowiedzialność dostawcy odzwierciedla jego stałe zaangażowanie w utrzymywanie dokładnych informacji, spełnianie oczekiwań dotyczących wydajności, przejrzystą komunikację oraz współpracę z firmą Molex w celu wspierania jakości, niezawodności i ciągłego doskonalenia. Wymagania wobec dostawców określają obowiązkowe standardy, które dostawcy muszą spełnić, aby prowadzić działalność z firmą Molex.

Odpowiedzialność w firmie Molex

Poprzez eksperymenty i odpowiedzialne innowacje firma Molex dąży do tworzenia wartości dla naszych klientów przy jednoczesnym zmniejszaniu zużycia zasobów. Koncentrując się na priorytetach środowiskowych, społecznościach, w których codziennie działamy, oraz pracownikach na pierwszej linii, odpowiedzialność leży u podstaw wszystkiego, co robimy w Molex.

Frequently Asked Questions


Nasze firmy codziennie identyfikują nowe możliwości. Po przeprowadzeniu wewnętrznej weryfikacji Państwo (lub wyznaczony przez Państwa Digital Champion) otrzymają zaproszenie do rejestracji w Molex za pośrednictwem SAP Business Network. Dzięki Business Network uzyskasz dostęp do naszych kwestionariuszy rejestracyjnych i kwalifikacyjnych. Należy je wypełnić, zanim Państwa organizacja zostanie w pełni zarejestrowana jako dostawca. Nasz proces rejestracji ma na celu zebranie informacji niezbędnych do utworzenia rejestru dostawcy (nazwa, adres, krajowy numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące płatności elektronicznych), natomiast procesy kwalifikacyjne określają, co nasze firmy mogą kupować od Państwa organizacji i w jakich celach.

Molex dąży do tego, by być preferowanym partnerem zarówno dla naszych klientów, jak i dostawców. W zależności od charakteru naszych relacji i możliwości, nasze oddziały mogą omówić lub wynegocjować kwestie, które mogą budzić Państwa obawy, i osiągnąć kompromis korzystny dla obu stron.

Bycie preferowanym partnerem dla naszych klientów wymaga od firmy Molex działania w tempie rynku. Uważamy, że handel oparty na technologiach cyfrowych jest skalowalny, zrównoważony i wydajny w stopniu, w jakim e-mail, faks i rozmowy telefoniczne po prostu nie są.

Chociaż możliwe są wyjątki od naszych standardowych procesów, dostawcy, którzy przyjmą naszą strategię cyfrową, mogą zyskać przewagę konkurencyjną nad tymi, którzy tego nie zrobią.

W zależności od rodzaju dostawcy i zakresu działalności wymagane są określone certyfikaty ISO.

Unikatowy numer dostawcy nie gwarantuje współpracy. Rejestracja pozwala firmie Molex ocenić potencjalnych dostawców pod kątem potrzeb biznesowych, zgodności z przepisami oraz zgodności strategicznej.