世界がより繋がるようになるにつれ、機器や装置の電磁両立性(EMC)は設計上の考慮事項となっています。エレクトロニクスは不要な電磁エネルギーを発生させたり、受け取ったりする可能性があり、一定の空間内でデバイスの偏在が進むと、当然EMC対策は複雑になります。さらに、機能が進歩し、部品密度が高まるにつれて、EMIは製品の性能を脅かし、設計時間とコストを増大させる可能性があります。
そのため、設計者は開発の早い段階で、製品内で発生する電磁エネルギーの量を予測する必要があります。製品のパフォーマンスを低下させないためには、製品が使用される環境に存在する電磁エネルギーの性質を理解する必要があります。設計者が直面する課題は、電磁エネルギーが狭い周波数範囲に影響を与える狭帯域である場合もあれば、広い周波数範囲にわたって信号を散乱させる広帯域である場合もあるという事実によって、さらに複雑になっています。
電磁気を帯びた環境で使用する製品を設計する場合、エレクトロニクスソリューションの開発・製造には、EMCの専門知識と世界最高水準の試験装置が不可欠となります。
継続的テストのメリット
モレックスのiNARTE認定テストエンジニアは、コンセプト開発段階から、最先端のEMCラボで当社製品の電磁気的性能を最適化しています。事実、モレックスでは、製品開発プロセス全体を通じてEMC分析とテストを取り入れています。
モレックスは、設計チームとテストエンジニアリングの間に強固な関係を築くことにより、電子部品とアセンブリーが厄介なEMIを放出せず、環境中の電磁エネルギーの影響を受けないようにしています。継続的なテストにより、EMCパフォーマンスを予測および検証できるため、モレックスは設計サイクルを短縮し、プロジェクトの重要なマイルストーンを達成し、製品発売を確実に成功させることができます。最終的には、製品の信頼性、市場投入までの時間短縮、開発コストの削減という形で、当社のお客様はこうした努力の恩恵を受けることになります。
モレックス社内の無響室
モレックスは、イリノイ州ライルとドイツのボーフムにある2つの社内試験室を利用しています。これらの施設では、当社の製品を同軸エネルギーにさらすことで、お客様の要件を満たすことを保証しています。当社のテストチャンバーは、グローバルな認証およびコンプライアンス試験をサポートし、幅広い市場に対応する汎用性を備えています。当社の試験能力は自動車部品にとどまらず、医療機器、産業用ソリューション、軍事用機器、航空宇宙機器などのテストも可能です。
モレックスは、最先端のEMCテクノロジーと手順も活用しています。モレックスの高度に熟練したテストエンジニアとともに、モレックスのEMC設計専門家が、事前適合性テストをサポートします。シミュレーションを活用することで、製品の特性を把握し、トラブルシューティングをサポートし、サードパーティのサポートに頼ることなく、開発のできるだけ早い段階でソリューションを提供します。
その他の試験能力
モレックスは、最先端のEMCラボに加えて、機械的・電気的・環境的・シグナルインテグリティ(SI)評価のための社内機能も備えています。
アンテナ開発と検証: 自律走行車の開発が進み、無線通信の必要性が高まっています。ミシガン州グランドブランとドイツのヒルデスハイムにある当社のアンテナ測定施設では、実寸大の自動車をテストし、当社のアンテナがV2X(車両からあらゆるものまで)テクノロジーを含む設計仕様を満たしていることを検証できます。当社エンジニアは、必要に応じて車両タイプによって指定された要件を満たすように構成を調整できます。
熱試験と解析: 過酷な環境をシミュレートする高品質の熱試験設備により、モレックスは製品が堅牢性と信頼性の基準を満たしていることを保証できます。
信頼性物理学: モレックスの信頼性ラボには、経験豊富なエンジニア、技術者、社内の博士号取得科学者がおり、信頼性物理学手法を適用して製品の故障メカニズムを理解し、製品寿命を推定しています。その結果、お客様は最小限のリスクでいち早く市場に製品を投入できます。
SI分析: 当社のエンジニアは、モレックスの高速伝送用コネクターシステムと大規模システム内のケーブルアセンブリーを調査し、最適化されたパフォーマンスを確認するための推奨事項をフォローアップします。
データ・センター ケーブルアセンブリーのテスト: モレックスは、当社が製造するすべてのケーブルアセンブリーの各シグナル用ペアを含む100%テストを実施し、業界をリードする品質管理を提供しています。
モレックスは、業界をリードする社内ラボと専門知識をもってEMI問題に取り組んでいます。この能力は、他の包括的な試験とともに、開発の早い段階で潜在的な問題を特定し、お客様が規制要件を満たすのを支援することを可能にします。最終的に、当社の試験能力は、信頼性を確保し、製品を迅速に市場に投入できるようにすることで、お客様に重要な競争上の優位性をもたらします。