特徴と利点
産業オートメーションシステムやプロセスコントロールシステムの接続性を最適化するには、過酷な環境で耐久性を維持するように設計された、堅牢で汎用性の高いケーブルが必要です。モレックスは、特定のお客様のニーズを満たし、最も厳しい製造者標準に準拠するようにカスタム設計された産業オートメーション用ケーブルを製造しています。これらのケーブルは、サーボ、モーター、その他デバイスとの信号通信と制御通信から、イーサネットケーブルとハイブリッドケーブルまで、さまざまな用途をサポートします。ケーブルは、多様な地域の認証要件を満たすとともに、高温、振動、水、または化学物質にさらされる過酷な条件下で一貫した性能を発揮するように設計されています。