PCIeアップグレードでペースを維持
PCIeソリューションはコンピューティング・インフラに広く浸透していますが、仕様、性能要件、消費電力、シグナル・インテグリティの問題はさまざまであるため、選択プロセスは複雑です。各世代のPCIeには、新機能とパフォーマンス強化が導入されています。データ・センター・アーキテクトは、強化されたパフォーマンス能力をフルに活用するために、サーバー、ストレージ・システム、ネットワーク機器をアップグレードする必要性に直面しています。
設計エンジニアは、高いデータ転送速度、低レイテンシ性能、省スペース設計のバランスを綱渡りする必要がある。同時に、シームレスな下位互換性を確保しながら、新しいアプリケーションや新しい規格に対応するために進化する相互接続ソリューションも必要です。
PCI-SIG標準ソリューションのリーダーとして、モレックスは、コスト効率が高く、現在と将来の両方の需要に対応する包括的なPCIeソリューションを開発しました。製造可能な設計を重視するモレックスは、PCIe製品が技術要件を満たすだけでなく、OEMにカスタマイズ性、高帯域幅、および市場投入までの時間を短縮する効率性を提供することを保証します。
特集
| カテゴリー | 製品名 | スタンダード | PCIe 第5世代 32Gbps |
PCIe 第6世代 64Gbps |
PCIe 第7世代 128Gbps |
|---|---|---|---|---|---|
| 高速内部I/Oコネクターシステム | NearStack PCIe | SFF-TA-1026 | X | ||
| NextStream | SFF-TA-1035 | X | X | ||
| KickStart | SFF-TA-1036 | X | X | ||
| Multi-Trak | SFF-TA-1033 | X | X | ||
| 高速プラガブルI/Oコネクターシステム | CDFP | SFF-TA-1032 | X | X | |
| 近縁ソリューション | スライバケーブル | SFF-TA-1020 | X | X | |
| バックプレーンコネクターシステム | Impel Plus | X |
PCIeテクノロジー用途
高速PCIe実装における設計課題の克服
注目の製品
PCIeに関するその他のリソース