製品
| ピッチ | 回路 | 定格電流の低下 |
|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 2〜34 | 1.25mmピッチ:最大2.5A、1.50mmピッチ:最大3.0A、2.00mmピッチ:最大4.0A |
| 端子サイズ | IP認証 | 回路 | 電流 |
|---|---|---|---|
| 0.64、1.50、2.80mm | IPX7、IPX9K | 24〜120 | 最大21.0A |
| 端子サイズ | 密封性 | 回路 |
|---|---|---|
| 0.50、1.00、2.80mm | IP69K等級のグロメットシール、USCAR S3規格準拠 | ヘッダー:80、128、146、186 リセプタクル:48、66、72、80、114 |
| ピッチ | インターフェース | 仕様 | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1.80mm | Arbeitskreis (AK) | LV 214、GMW 3191、およびUSCAR | 2〜22 |
| ピッチ | 電流 | 維持力 | 回路 |
|---|---|---|---|
| 2.00mm | 最大3.0A | 100N保持力(頑丈バージョン) | 2〜15 |
| 端子サイズ | 電流 | 仕様 | 回路 |
|---|---|---|---|
| 0.64mm | 最大7.0A(2列) | USCARクラス2 | 3〜6(1列)、6〜20(2列) |
| ケーブル | データ速度 | ラッチ/CPA |
|---|---|---|
| 26 AWG 50 ohm同軸 RG174またはRTK031電ワイヤーに対応する端子 | 20GHz | USCARまたはLV214の仕様を満たす |
| ピッチ | データ速度 | IP認証 | プロトコル |
|---|---|---|---|
| 0.80、1.27mm | 最大13.0Gbps | IP67、IP69K | さまざまなプロトコルに対応 |
| ピッチ | 電流 | 電線サイズ | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 5.70mm | 最大30.0A | 16〜10 AWG | -40〜+105°C(錫)、-40〜+120°C(金) |
| ピッチ | 電流 | 電線サイズ | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 3.00mm | 最大10.5A | 30〜18 AWG | -40〜+105℃ |
| ピッチ | 回路 | 電流 | ポッティング対応 |
|---|---|---|---|
| 1.25、1.50、2.00mm | 2~42 | 最大4.7A | 1.25mmピッチストレートヘッダー(シリーズ205957、207760) |
| 端子サイズ | IP認証 | 仕様 | 回路 |
|---|---|---|---|
| 0.50mm | IP67、IP69K(密封バージョン) | USCAR-2およびGMW3191に準拠しています。 | 4〜38 |
| ピッチ | 電流 | 電線サイズ |
|---|---|---|
| 4.20mm | 最大13.0A | 28〜16 AWG |
| ピッチ | 電流 | 電線サイズ | 電圧 | 端子の様式 |
|---|---|---|---|---|
| 2.50、5.00mm | 最大3.0A | 22〜20 AWG | 最高250V | 圧着またはコンプレッション |
| 端子サイズ | IP認証 | 仕様 | 回路 |
|---|---|---|---|
| 0.64mm | IP67、IP68、IP69K | USCAR準拠 | 2〜8 |
| ピッチ | IP認証 | 電流 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 2.54mm | IP67、IP68、IP69k | 11.0A、25.0A | GMW3191に準拠 |
| 端子サイズ | 仕様 | 電流 | 回路 |
|---|---|---|---|
| 1.50mm | USCAR-20(FCLT)/USCAR-2 Rev 4に準拠 USCAR-21/GMW3191 | 最大22.0A | 2〜20 |
| 端子サイズ | 回路サイズ | インターフェース |
|---|---|---|
| 0.50、0.64、1.20、1.50、2.80、4.80mm。HFM、H-MTD | 31+1、22+1、15+1(静的)、46~70(モジュール式) | カスタムおよび業界標準の静的またはモジュール式構成 |
| 端子サイズ | IP認証 | 仕様 |
|---|---|---|
| 1.20mm | IPX8 | AK、GMW3191 |
| ピッチ | 回路 | 電線サイズ | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| 2.50mm | 最大8.0A | 26〜20 AWG | -40〜+125℃ |
| ピッチ | 回路サイズ | 電流 |
|---|---|---|
| 2.30〜5.25mm | 8〜80 | 最大30.0A |
| 端子サイズ | 回路サイズ | 電流 |
|---|---|---|
| リセプタクル:0.50、1.20、2.80mm | 12〜109 | 端子サイズに基づく:0.50mmは5.0A、1.20mmは12.0A、2.80mmは30.0A |