超マイクロミニチュア
マイクロミニチュア
サブミニチュア
精度
ミニチュア
中程度
大きい
特徴と利点
今日の産業環境では、航空宇宙、防衛、医療、産業、通信、スマート農業などの産業は、イノベーションを促進する高速ワイヤレス通信のために高周波機能を活用する必要があります。信頼性の高いデータ伝送を確保し、リアルタイムの監視を可能にし、消費電力を削減し、過酷な環境における持続可能性の目標を達成できるより広い帯域幅とカスタムソリューションに対するニーズは高まっています。
モレックスのソリューションは、精密コネクター、ケーブル、および固定具を使用することで、接続性を改善し、正確な測定を保証し、信号の信頼性を向上させます。これにより、メーカーは製品性能の最適化、市場投入までの時間の短縮、および競争力の維持を実現できます。