特徴と長所
5G/6G、量子コンピューティング、高速データ通信ネットワークなどの高周波mmWaveシステムの進展により、より高い周波数範囲における高精度テストのニーズが高まっています。メーカーは、嵌合の繰り返しに対応し、評価ボードのスペースを最適化し、高周波領域で一貫したシグナルインテグリティを維持できる高度なテスト用の接続部品を求めています。
精密なマルチポート同軸ケーブルアセンブリーは、複数のラインを単一のコンパクトなコネクターに集約することで、テスト工程を加速するのに役立ちます。高性能RFコネクターおよび圧着マウントPCB実装方式の採用により、再現性が高く拡張性に優れたテストソリューションを実現します。これにより、取り付けおよび再作業の時間を最小限に抑え、複数のシステムやデバイスでの利用を可能にし、アップグレードを簡素化することで、総所有コストの削減を可能にします。
Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、最大145 GHzのmmWave周波数帯域において、高精度かつ最小限の信号損失を実現します。最大448 Gbpsのデータ特性評価レートを提供し、複雑な次世代デバイスおよびシステムの高精度テストを支援します。圧着PCBマウント、高密度接続、500回以上の嵌合サイクルに対応する耐久構造により、PCBスペースを効率化し、テスト工程を加速し、ダウンタイムを最小限に抑え、適応性を向上させることができます。
産業別用途
レーダーシステム評価装置
イメージング
患者モニター
高周波ケーブル
ハイパースケールコンピューティング アーキテクチャ
量子コンピューティング アーキテクチャ
5Gおよび6Gネットワーク
サーバー
スイッチ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。一般的な用途の一部を示しています。
よくある質問
Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーとは?
Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、最大145 GHzの周波数に対応し、高精度かつ高密度のテスト用途向けに優れたシグナルインテグリティを実現するはんだ不要のモジュラーケーブルソリューションです。
メーカーにとってCardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーはどのような価値がありますか?
最大145 GHzの高精度な性能に対応しており、次世代アプリケーションに対応するとともに、アップグレードも可能です。複数のRFコネクターを単一のハウジングに集約することで、嵌合の繰り返しに要する時間を短縮し、テスト時間および人件費を削減します。高密度PCBインターフェースにより、基板占有面積を最小限に抑え、評価基板を小型化し、コストを削減できます。基板への圧着マウントにより、取り付けおよび切り替えを容易かつ迅速に行うことができ、ダウンタイムと再作業を最小限に抑えながら、テストプログラムの汎用性と拡張性を向上できます。
Cardinalマルチポートアセンブリーのケーブル長はどれぐらいですか?
Cardinalマルチポートアセンブリーは、6、12、24、および36インチ(152 mm、305 mm、610 mm、914 mm)の同軸ケーブルが標準で用意されています。その他のケーブル長もカスタム対応が可能です。
従来のはんだ付け接続と比べて、はんだ不要のアセンブリーはテスト環境にどのようなメリットがありますか?
はんだ不要のアセンブリーは、セットアップ時間を短縮し、再構成を容易にし、調整時の再作業を不要にするとともに、一貫した性能を維持できるため、変更の多いテスト環境に適しています。