Top Product Categories
Connectors
Back to Products & Services
Top Connectors
Board-to-Board
Wire-to-Wire
Wire-to-Board
Discover
Find Parts
All Connectors
Cable Assemblies
All Cable Assemblies
All Product Categories
Antennas
All Antennas
Automotive Connectivity
All Automotive Connectivity
Cell Contact Systems
All Cell Contact Systems
Electrical Products
All Electrical Products
Industrial Solutions
All Industrial Solutions
Printed Electronics
All Printed Electronics
RF Solutions
All RF Solutions
Rugged Power Supplies
All Rugged Power Supplies
Optical Solutions
All Optical Solutions
Sensors
All Sensors
Wire and Cable
All Wire and Cable
Other
Automotive
Back to Industries & Applications
All Automotive
Battery Energy Storage Systems
All Battery Energy Storage Systems
Data Center Connectivity
All Data Center Connectivty
Industrial Automation
All Industrial Automation
MedTech
All MedTech
Server & Storage
All Server & Storage
Telecommunications
All Telecommunications
Trends & Insights
About
Products
Cross-Reference
New Products
Part Status Check
Product Compliance
Industries
Battery Energy Storage Sytems
ケーブルアセンブリーは、ほぼあらゆる業界で信頼性の高い接続をサポートします。数多くのケーブルやワイヤーハーネス技術にまたがる包括的な設計、製造、および試験の専門知識、さらにグローバルに統合されたサプライチェーン機能を活かし、Molexは、お客様が生産時間を短縮し、品質を最適化し、高価なツールの必要性を減らすのを支援します。
広範囲に及ぶ製品は、ほとんどすべての業界での使用に適したさまざまなピッチ、ケーブル長、厚さ、形式で柔軟性とパフォーマンスを提供します。
堅牢化された高性能産業用ケーブルアセンブリーは、機械的ストレス/ねじり、流体/化学物質暴露、および高温に耐えるように最適化されており、さまざまな産業用デバイスへの信頼性に優れた送電、信号伝送、およびデータ転送を可能にします。
転送速度が高速化し続ける中、データセンターのニーズを満たす上でケーブル機能とリーチがますます重要になっています。
より優れた設計柔軟性のためのさまざまな長さ、またはカスタマイズされたオプションを提供するQDD/QSFP+には、最大400 Gbpsのデータレートを実現できる高速のI/Oパッシブケーブルアセンブリーが使用されています。
長距離間で高いデータレートを実現するこれらのケーブルは、電力要件を最小限に抑え、ハイパフォーマンスコンピューティングやストレージ用途のための合理化された設置手段を提供します。
優れた柔軟性を備え、カスタマイズ可能な低挿入損失銅Twinaxケーブルは、お客様の目標とニーズに応えるソリューションです。これらのケーブルは、224、112、56Gbpsの高速PAM-4プロトコルを実装するための効率的で信頼性の高いPCB代替品です。
標準およびカスタマイズ可能なRF同軸ケーブルアセンブリーは、高精度インピーダンス制御と超低損失で最大110GHzの周波数をサポートし、優れたシグナルインテグリティを実現します。ロック機構、MIL-STD-348準拠、頑丈なIP67/IP68等級のシーリングなど、さまざまなオプションにより、過酷な環境での使用が可能です。
Molexのカスタムケーブルコンフィギュレーターを利用して独自のケーブルハーネスを設計し、予想図や3Dモデル、サンプル、見積りを入手してください。
さまざまなコネクターとケーブルタイプからRFケーブルアセンブリーを設計しましょう。追加の仕様とプロジェクト要件を使用して、カスタマイズされた設計を作成できます。