ネットワークインフラストラクチャー
| コーディング | 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 |
|---|---|---|---|
| Xコード、Dコード | 4、8 | 28~18 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE |
| コーディング | IP等級 | シールド | 現場取付可能 |
|---|---|---|---|
| T1 | IP20、IP65、IP67 | シールド付き | X |
センサーとアクチュエーターの接続
| コーディング | 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 |
|---|---|---|---|
| Aコード、Bコード、Cコード | 3、4、5、8、12 | 28~18 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE |
| 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 | シールド |
|---|---|---|---|
| 3、4、5 | 24 AWG | PVC、PUR、WSOR | シールド付き |
| 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 | シールド |
|---|---|---|---|
| 2~12、14、19 | 18、16 AWG | PVC、PUR、WSOR、TPE | シールド付きまたはシールドなし |
電力インフラストラクチャ
| 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 | シールド |
|---|---|---|---|
| 3~4 | 16~10 AWG | PVC、TPE | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 | シールド |
|---|---|---|---|
| 4、5 | 16、14 AWG | WSOR | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電線ゲージ | ケーブル素材 | シールド |
|---|---|---|---|
| 2、3 | 20、18 AWG | PUR、PVC、WSOR | シールド無し |