コネクテッドカー設計における機会
5Gや人工知能(AI)の台頭、そして拡大するモノのインターネット(IoT)環境は、コネクテッドカーに新たな可能性を生み出しています。スマートフォンやスマートホームデバイスと同等のシームレスなデジタル体験に対するドライバーの期待は高まる一方で、インフォテインメント、ナビゲーション、V2X機能、高度な安全機能の水準を引き上げています。これらの機能の統合により、ますます複雑化する車両プラットフォーム全体でのデータフロー、システム互換性、物理的スペース、リアルタイムパフォーマンスの管理で新たな課題が生じています。
こうした要求に対応するため、自動車メーカーは、より高速なデータ処理、より優れた相互運用性、スケーラブルなアーキテクチャをサポートする新しい設計戦略に目を向けています。ゾーナルアプローチやソフトウェア主導の設計アプローチは、配線の複雑性を軽減し、更新サイクルを改善するとともに、経時的に新機能を統合する柔軟性を実現するために役立ちます。アーキテクチャ面でのこれらの変化は、適応性と将来性の両方を備えたコネクテッドカー構築の中核を成しています。
Molexでは、この変革を推進する高度な相互接続ソリューションを提供しています。Molexは、イーサネット、USB、LVDSプロトコルの全体で20 Gbpsを超える高速システムに加えて、限られたスペース内でパフォーマンスを向上させるコンパクトなEMIシールド付きコネクターを提供することで、堅牢な通信と制御をサポートしています。これらのソリューションは、コネクテッドカーエコシステムの重要な需要を満たせるように自動車メーカーを支援することで、ゾーナルプラットフォームやソフトウェア定義のプラットフォームに必要なモジュール性、より高速なデータ、スケーラブルなインフラストラクチャをサポートします。