製品のハイライト
機能と利点
概要
通常、ADAS機能を実現するには、自動車には5台以上のレーダーと6台以上のカメラが必要です。実際、カメラはADASアプリケーションにとって最も重要な検出センサーです。モレックスの車載カメラ バックシェル アセンブリーは、FAKRAインターフェースを備えたコネクターとバックシェルアセンブリーを含む完全なソリューションを提供します。
自動車OEMメーカーは、製造時間を増やさずに、次世代オートモーティブの設計に追加のカメラを取り付ける迅速かつ効果的な方法を必要としています。モレックスのカメラ バックシェル アセンブリーは、FAKRAインターフェースを備えたSMTジャックを使用して簡単に実装できます。
ADASアプリケーションをサポートするには、車外の物体を検出できる場所にカメラを設置する必要があります。その結果、水しぶきや粉塵の影響を受けやすくなります。モレックスのカメラ バックシェルアセンブリーは、塵や水の侵入を防ぐために、IPX7およびIPX9K等級で設計されています。
*モレックスは、特段の通知なしにこれらの製品の生産を遅延または中止する権利を留保します。製品の販売状況については、最寄りのモレックスカスタマーサービスまでお問い合わせください。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこのリストに限定されません。これは、より一般的なアプリケーションのいくつかを表しています。
よくある質問
モレックスは車載カメラのバックシェル アセンブリー ソリューションにどのような新部品を追加する予定ですか?
モレックスは、既存の車載カメラ バックシェル アセンブリーで使用できる2つの新しいコネクターを間もなく発売します。
- カメラI/Oフローティング ジャック コネクター
- カメラI/Oフローティング ブレット コネクター
フローティング ジャック コネクターとブレット コネクターには、どのような利点がありますか?
- フローティング範囲と許容誤差により、複数のコネクターを使用したり、ジャックがはんだ付けされたプリント基板に重ねたりすることができます。この設計により、固定範囲の代替品が特定の顧客アプリケーションに「最適な」適合性を提供しない場合に、やり直しの必要性が軽減されます。
- フローティング範囲の設計により、アセンブリー全体の信頼性が向上します。これは、嵌合に必要な圧縮力が低減され、取り付けられたジャックコネクターのはんだ割れのリスクが減少するためです。
- これらの製品は、USCAR、LV214、およびGB/T 20864に準拠して設計されており、耐振動性が向上しています。
- これらのフローティング ジャック コネクターとブレット コネクターは、自動アセンブリーに適しています。