特徴と利点
医療の提供を改善するために使い捨て医療用パッチの可能性を最大限に引き出すには、パッチを快適かつ柔軟な超薄型にして、ユーザーが煩わしいと感じないようにする必要があります。これらのデバイスは、信頼性の高い信号伝送と一貫したパフォーマンスを確保しながら、曲がったり伸びたりして日常生活における激しい動きに耐えなければなりません。ソリューションは、スケーラブルであり、短期間の用途や使い捨て用途向けに最適化されている必要もあります。
医療グレードの皮膚接触素材、接着剤、精密加工は、刺激性のないしっかりとした装着を確実にします。高度な導電性トレース印刷やコンポーネント実装方式に加え、フレキシブルハイブリッドエレクトロニクス(FHE)アセンブリーを使用することで、ユーザーの動きに対応し伸縮性を備えたコンパクトな設計に、センサーと電極を統合しています。フィルムから電子機器におよぶあらゆるレイヤーの統合最適化は、組み立てやパッケージングプロセスの拡張性向上と、使い捨て用途向けデバイスの最適化に役立ちます。
Molexの使い捨て医療用パッチは、生体適合性のある装着用接着剤や、フィルムレイヤーとドライハイドロゲルレイヤーを統合するための精密加工を使用することで、導電性と快適性をサポートします。FHEアセンブリーと堅牢で柔軟な基板は、パフォーマンスを犠牲にすることなく小型化された電子機器を使用できるようにします。低プロファイルの精密な実装方式と、カスタムカプセル化技術によって電子機器が湿気や摩耗から保護されるため、優れた信頼性を確保できます。ソリューションは、高スループットアセンブリーとシームレスなパッケージングのために設計されており、容易な導入とスケーラビリティを実現します。
よくある質問
使い捨て医療用パッチにはどのようなコンポーネントを統合できますか?
Molexは、フレキシブル基板にさまざまな表面実装センサー、BLE接続デバイス、薄膜バッテリー、プリントアンテナ、ドーム型のオン/オフ切り替えスイッチ、LEDインジケーターを統合できます。このプラットフォームは、シングルユースのワイヤレス医療用途をサポートするために特別に設計されています。
このソリューションは、小型化された低プロファイルのデバイス設計をサポートしますか?
はい。Molexの柔軟なプリント回路機能は、曲面に沿った回路の配線を可能にするため、体形にフィットし、患者モビリティをサポートする、より薄く、より快適なウェアラブルデバイスを実現できます。
シングルユースパッチにはどのような電力オプションを利用できますか?
シングルユース用途向けに設計された薄膜バッテリーは、デバイスの寿命、出力、安全性のために最適化された電源を提供します。
このテクノロジーはどのタイプの用途をサポートできますか?
これらのソリューションは、持続血糖モニター(CGM)、心電図(ECG)・心房細動(AFib)モニター、神経モニタリングパッチ、ウェアラブルドラッグデリバリーシステム、理学療法トラッカー、慢性疾患管理デバイスに最適です。
Molexはエンドツーエンド開発を提供していますか?それともコンポーネント供給のみですか?
Molexは、お客様の社内チームや信頼のおけるベンダーと共同で、接着剤やパッケージングアセンブリーを含めた完全なデバイス開発をサポートできます。また、個別のサブアセンブリーも提供可能です。
Molexの製造はISO 13485認証を受けていますか?
はい。Molexでは、医療機器の品質基準とトレーサビリティ基準への準拠を確実にするために、ISO 13485認証を維持しています。