体外式心筋除細動器を設計する
自動体外除細動器(AED)は精密な時間間隔の電気パルスを利用して正常な心臓のリズムを回復させるので、電子的な複雑さに起因する特有の設計および製造の課題があります。これらの課題を解決するために、モレックスは大電流の信頼性が高い接続ソリューションを提供して、キャパシター、インダクター、パドル、電源などのAEDコンポーネントの同期をサポートします。
AEDは、生命に関わるアプリケーションであるため、頻繁に使用されても、長期にわたり使用されなかった後でも、高い信頼性で動作する必要があります。AED設計では患者とユーザーの安全を優先することも同様に重要です。モレックスのコネクターは、脱落率を低減するしっかりした嵌合機能で製品の信頼性を提供します。さらに、コネクターは端子を損傷や破片から保護する設計になっていて、ショートのリスクや安全性の問題を低減します。
モレックスとフィリップス・メディサイズは連携して、広範な技術的専門性と革新的ソリューション(質の高い電子機器、複雑なケーブルアセンブリー、精密なプラスチック・金属・マグネシウムの射出成形など)、および包括的な設計と製造のサービスを提供しています。
注目の製品
電源とバッテリーコネクター
AEDの設計技術者にとって、設計している救命機器の信頼性は最優先です。コネクターは信頼性のある製品性能に重要な役割を果たします。取り扱いと嵌合のプロセス中の端子の損傷を防ぐ必要があり、破片の侵入によるショートの可能性を低減する必要もあります。モレックスのコネクターは、堅牢なポジティブラッチ メカニズムと完全に隔離されたコネクター端子により、これらの重要な点に対応するように設計されています。
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~22 | 10.5A |
| Mega-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
5.70mm | 1~12 | 30.0A |
電極パッドコネクター
高電圧パワーシステム コネクター
AEDのパワーシステムは、エネルギー使用を最適化して1回の充電で出力できる電気ショックの数を最大化するように、非常に効率的である必要があります。技術者には、電力損失を最小化し、エネルギー伝送を最適化して、緊急の状況で信頼性が高い電力供給をサポートする仕事が求められています。モレックスは、大電流容量に対応し嵌合を確実にする堅牢なロックを備えたコネクターを使用して、コンパクトなパッケージにすべて収納したこれらのパワーシステムの効率を向上させています。
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~22 | 10.5A |
| Mega-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
5.70mm | 2~22 | 30.0A |
| Ultra-Fit | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.50mm | 2~16 | 14.0A |
患者のモニタリングとECGコネクター
先進的なモニタリングと効率的なデータ転送に重要なAEDの機能をサポートするために、設計者は堅牢で信頼性が高いコネクターを組み込む必要があります。モレックスのコネクターは、ポジティブ ロック、キー付け、極性付与の機能で、アセンブリープロセス中に誤嵌合が起こらないように設計されています。
| 電流 | ピッチ | ワイヤーAWG | |
|---|---|---|---|
| 標準.093インチ(約2.4mm)ピンとソケットコネクター | 最大17.0A | 5.03、6.30、6.70mm | 14~22 |
ユーザーインターフェース コネクター
AED機器のユーザーインターフェース(UI)は、使いやすさをサポートするとともに、環境条件が厳しい可能性があるため、これに耐える必要があります。同時に、UIコンポーネントには設計の柔軟性とスペースの最適化が必要です。これらの要件に応えるため、モレックスは革新的で耐久性があるUIソリューションを広範囲の設定(2~42の回路数、1列または2列、垂直プラグまたは水平プラグなど)で使用できるように提供しています。
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| PicoBladeコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
1.25mm | 2~15 | 1.0A |
| 電線対基板用 | 2.00mm | 2~15 | 2.5A | |
| Micro-Oneコネクター | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~8 | 4.0A |
| 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
|
| Nano-Fitコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm | 2~16 | 8.0A |
| Mini-Lockコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm | 2~15 | 3.5A |
| KK Plusコネクター | 電線対基板用 | 2.50mm 3.00mm 3.96mm |
2~8 | 11.0A |
| Micro-Fit+コネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~24 | 13.0A |
主な電子機器のコネクター
AEDは、運搬が容易でさまざまな設定で設定できるように、持ち運び可能で軽量に設計されています。持ち運び可能の要件に対応するため、設計技術者は、占有スペースが最小で、機器をさらにコンパクトにできるようなコネクターを必要としています。モレックスは、世界最小の基板対基板用コネクターなど、さまざまな小型化した接続ソリューションを提供しています。これらは、AEDのようなスペース制約がある機器に対して理想的です。
| 設定 | ピッチ | 回路 | 最大 定格電流 | |
|---|---|---|---|---|
| Quad-Rowコネクター | 基板対基板用 | 0.175mm | 32、36 | 3.0A |
| 基板対基板用 | 0.35mm~1.25mm | 6~240 | 18.0A | |
| Pico-Claspコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
1.00mm | 2~50 | 2.0A |
| 電線対基板用 | 1.25、1.50、2.00mm | 2~34 | 1.25mmピッチ: 2.5A 1.50mmピッチ: 3.0A 2.00mmピッチ: 4.0A |
|
| Micro-Lock Plusコネクター | 電線対基板用 | 1.25mm 2.00mm |
2~42 2~16 |
3.6A 4.7A |
| Micro-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 |
3.00mm | 2~22 | 10.5A |
| Mini-Fitコネクター | 電線対電線用 電線対基板用 基板対基板用 |
4.20mm | 2~24 | 20.5A |
| Micro-Latch | 電線対基板用 | 2.00mm | 2~15 | 4.5A |
通信用コネクターとメモリー用コネクター
通信とメモリーの機能は、AEDが電気ショックの使用後のデータとタイムスタンプを取得、伝送、分類するのに重要です。医療提供者に高い信頼性ですばやくデータを伝送できるようにするには、データの破壊、誤り、喪失を防ぐ強力なシグナルインテグリティを備えた接続ソリューションが必要です。モレックスの5Gとメモリーカード用コネクターは、AED向けのデータ転送、互換性、信頼性の要件を、すぐれたシグナルインテグリティを目的とした完全なEMI(電磁障害)のシールドでサポートします。
| 設定 | 周波数 | |
|---|---|---|
| 5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター | シグナル用: 2~4 接地用: 4~6 パワー用: 4~0 |
15GHz 25GHz |
| 回路 | イジェクタースタイル | |
|---|---|---|
| メモリー/SIMカードコネクター | 6~9 | プッシュ – プッシュ、ヒンジ |