Top Product Categories
Connectors
Back to Products & Services
Top Connectors
Board-to-Board
Wire-to-Wire
Wire-to-Board
Discover
Find Parts
All Connectors
Cable Assemblies
All Cable Assemblies
All Product Categories
Antennas
All Antennas
Automotive Connectivity
All Automotive Connectivity
Cell Contact Systems
All Cell Contact Systems
Electrical Products
All Electrical Products
Industrial Solutions
All Industrial Solutions
Printed Electronics
All Printed Electronics
RF Solutions
All RF Solutions
Rugged Power Supplies
All Rugged Power Supplies
Optical Solutions
All Optical Solutions
Sensors
All Sensors
Wire and Cable
All Wire and Cable
Other
Automotive
Back to Industries & Applications
All Automotive
Battery Energy Storage Systems
All Battery Energy Storage Systems
Data Center Connectivity
All Data Center Connectivty
Industrial Automation
All Industrial Automation
MedTech
All MedTech
Server & Storage
All Server & Storage
Telecommunications
All Telecommunications
Trends & Insights
About
Products
Cross-Reference
New Products
Part Status Check
Product Compliance
Industries
Battery Energy Storage Sytems
先進的な光ファイバーコンポーネントの大手サプライヤーとして、モレックスは、コネクター、アダプター、ケーブルからバックプレーンと高密度相互接続まで、あらゆる光ソリューションを含む幅広い製品を提供しています。モレックスの経験とリソースは、顧客に幅広い設計、製造、付加価値サービスを提供します。光学ソリューションは、データセンターと医療市場向けに使用されています。
モレックスは、MDCアダプターとケーブルアセンブリーのリリースで、超小型フォームファクター(VSFF)相互接続ソリューションのラインを拡張します。MDCコネクター、ケーブルアセンブリー、パッチパネルとカセットは、高密度のコネクター環境用を対象としており、業界標準のLC光コネクターで使用される実証済みの1.25mmフェルールテクノロジーを搭載し、革新的なUS Conec DirectConec™プッシュプルブートテクノロジーを使用しています。
Molex MMCシステムの高密度、超小型フォームファクタ(VSFF)設計により、既存のフットプリント内で容量と性能が向上します。これは、16または24ファイバー接続と高いケーブル配線ポート密度を利用して、高帯域幅アプリケーションをサポートすることで実現します。
次世代400G QSFP-DDとOSFPトランシーバー用の高度な高密度設計を備えたSNアダプターとケーブルアセンブリーは、最大4倍の密度を提供し、操作が簡単なプッシュプルブートを搭載しています。
200/400G QSFP-DDとOSFPトランシーバー用の一意の設計であるCSアダプターとケーブルアセンブリーは、他の光アダプター製品ラインを上回るパフォーマンスを誇り、約50%の省スペース化を実現します。
AI主導の容量に対する需要に対応するために、データ・センターは高密度の相互接続を採用する必要があります。モレックスのMPOケーブルアセンブリーおよびアダプターは、コンパクトで柔軟な接続と高いファイバー数を提供し、ネットワーク設計の簡素化、信頼性の向上、メンテナンスコストの削減、設置と配線の課題の対処に役立ちます。
モレックスの業界標準のLCコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリーには、高密度ネットワーク接続に最適なマルチポートとシングルアダプターが含まれます。
屋内/屋外定格のSC、SC/APC、デュプレックスコネクター、アダプター、ケーブルアセンブリーは、超曲げに敏感なファイバーがあり、優れた光学性能と小さな曲げ半径を提供し、コンパクトで狭いスペースに最適です。
光電磁干渉(EMI)シールドアダプターは、高密度データ通信とネットワークアプリケーションのフロントパネルまたはエンクロージャからのEMIと無線周波数(RF)干渉放射を制限する機械設計要件に対応します。
これらの高性能、低メンテナンス、信頼性、拡張性に優れたファイバー接続ソリューションは、次世代データ・センターアーキテクチャーをサポートします。革新的な拡張ビーム コネクター オプションは、12、16、または144本のファイバーを単一のコネクターに統合し、ケーブル配線を簡素化し、高いファイバー密度を提供します。
高性能の光信号と電気信号の混合を提供し、医療システムで必要なコネクター数を削減するMediSpecハイブリッド丸形MTコネクターは、既存の丸形MT光コネクターとリセプタクルの設計を活用します。3つの構成可能ポートが、光接続と電気接続を提供します。
同じコンパクトなコネクター内で光学的および電気的接続を提供するMediSpecハイブリッドOptoMiXコネクターおよびケーブルアセンブリーは、幅広い次世代医療用途において、データ、信号、および電力を組み合わせた接続用にカスタマイズされた機能を提供します。
医療、データ/通信、防衛産業における信頼性があり使いやすいコネクターに、VersaBeam MT Interconnectsは、最小限のクリーニングが必要な高密度の光接続を提供すると同時に、再現性があり、エラーのない光伝送を提供します。
過酷な屋外用アプリケーションに最適な産業用光学アセンブリーは、他の準拠コネクターシステムとの互換性を保証し、事実上あらゆるアクティブデバイスとの簡単な嵌合を提供するもので、環境要素からの改ざん防止保護を提供するフィードスルースタイルで複数の仕様でご用意しています。
工場で終端した外部プラント(OSP)ファイバー接続により、保証されたパフォーマンスと迅速なデプロイメントが提供されると同時に、強化されたSC-APC接続と曲げ制限フラットドロップケーブルにより、堅牢で安定した光接続が保証されます。
多くのRUサイズで使用でき、完全にテストされ、設置準備ができた、OptoConnect集合ファイバーシャッフルボックスは、コンパクトで再現性があり、正確な信号シャッフル、集合送信/受信信号と新しい接続パッケージを提供する自動化されたFlexPlaneファイバープロセスを使用した単純なものから複雑なファイバー配線をサポートします。