データセンターのファイバーネットワークにおけるパフォーマンスと効率の最大化
データセンターは、すでにスペースに制約があるラックでより高いデータレートを実現する方向に進んでいます。AIとクラウドのワークロードによって帯域幅の需要が増加する中、利用可能なスペースはすぐにケーブル、コネクター、パネルによって占有されます。設置業者は、メンテナンスの複雑さを増すことなく、より少ないスペースでより大きな容量を提供するソリューションを必要としています。
高密度ファイバーソリューションは、アクセススペースを犠牲にすることなく、より小さなフットプリントでより多くの帯域幅を提供します。モジュラーシステムであれば、規格の進化に合わせて容量を拡張できます。また、終端処理済みアセンブリー、拡張ビーム光(EBO)コネクター、フィードスルーモジュールにより、手動終端処理、クリーニング、設置エラーを削減できます。
Molexは、拡張性と信頼性、メンテナンス簡素化を実現できるように設計されたファイバーソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。高密度コネクターからモジュラートランク、拡張ビームテクノロジーまで、Molexはラックユニットあたりのファイバー密度を最大化します。当社のプラグアンドプレイ設計は、メンテナンスの合理化、アップグレードの迅速化、データセンターの省スペース化と将来対応に役立ちます。