メインコンテンツにスキップ
Molex SlimStack基板対基板用コネクター。

コネクター

基板対基板用コネクター

プリント回路基板(PCB)はエレクトロニクス業界の基本的な要素となっていますが、小型化の傾向が続いており、設計者は確実なPCB接続を実現するための、より多様なソリューションを求めています。メザニン、バックプレーン、オプティカル水平接続コネクターなどを含む基板対基板用コネクターのリーディング企業として、Molexは一連の幅広いピッチとスタッキング高さに対応する共同サポートをお客様に提供しています。

マイクロミニチュア基板対基板用コネクター


SlimStackコネクター

最大18Aを提供するファインピッチバッテリーコネクター、ハイブリッドインターフェース、嵌合を容易にする幅広のアライメントガイド、ハウジング保護として機能する堅牢な金属外装カバーにより、確実な電気的および機械的接触を実現します。

Molex SlimStack基板対基板用コネクター。
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
0.35~1.25mm 0.60~16.00mm 6~240 最大18.0A

Quad-Rowコネクター

スペースに制約のあるスマートフォン、スマートウォッチ、ウェアラブル、AR/VRデバイスなどに最適な世界最小の基板対基板用コネクターです。

ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
0.175mm 0.50、0.60、0.80mm 12〜80 最大4.0A

ChargeStackコネクター

ChargeStackコネクターは、超スリムなコンパクトサイズで最大20.0Aの電流を提供し、PCBスペースを節約する電源と信号の両方の接点を備えたコンパクトなハイブリッド機能を備えています。デュアルコンタクト設計により、振動のある環境や落下の危険性がある環境での接触信頼性を確保し、過酷な条件下でのエラーリスクを軽減します。

Collage of 5.0 to 10.0A ChargeStack Connectors with mating height of 0.52mm.
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
0.30、0.35、0.40mm 0.52、0.70mm 8または10 最大20.0A

5G mmWaveRFフレックス対基板用コネクター

高速RF用途向けに優れたシグナルインテグリティ(SI)性能を提供しながら、PCBスペースを節約できるコンパクトなコネクターです。15 GHz 5G15シリーズと25 GHz 5G25シリーズのどちらも、コンパクトなモバイル、モノのインターネット(IoT)、AR/VR、医療機器において、高い信頼性と耐衝撃性、耐振動性を提供し、設計の柔軟性を向上させます。

5G mmWave RFのリセプタクルとヘッダー。
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
0.35mm 0.60~0.70mm 6 最大1.0A

パワー用およびシグナル用の基板対基板用コネクター


C-Gridコネクター

C-Gridコネクター・ファミリーは、幅広い産業分野のエレクトロニクス製品にメリットを提供します。モレックスの最新バージョンであるC-Grid IIIは、コンパクトな2.54mmピッチのポストとリセプタクルで高い機械的安定性を提供します。お客様のプロジェクトに合った柔軟なC-GridとC-Grid IIIコンポーネントをお探しください。
C-GirdおよびC-Grid III
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
2.54mm 3.96~6.40mm 1~100 最大3.0A

KKコネクター

KKコネクターシステムは、パワーおよびシグナルのさまざまな用途に合わせてカスタマイズ可能です。業界標準の2.54mm、3.96mm、および5.08mmのピッチサイズが用意されているこの単列の電線対基板用および基板対基板用製品ファミリーは、費用対効果が高く広い用途があります。

KKコネクター
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
2.54~5.08mm 2.45~25.54mm 2~40 最大13.0A

Micro-Fitコネクター

誤嵌合の防止、端子のバックアウト防止、組み立て中のオペレーターの疲労軽減、またブラインド嵌合用途に役立つプレミアムハウジング機能を備えています。

ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
3.00mm 6.98~17.64mm 4~24 最大10.5A

Mini-Fit Connectors

Mini-Fitコネクターファミリーは、幅広いポジティブロックおよびセルフアラインメントソリューションを提供することで、設計の柔軟性を高める高電流、高密度パワー用コネクターです。ブラインド嵌合、TPA(端子位置保証)、幅広い相互運用性対応バージョンは、信頼性の向上と設計の複雑さの低減に役立ちます。

ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
4.20mm 最大16.03mm 2~40 最大20.5A

ハイパワー基板対基板用コネクター


EXTreme Power製品

EXTreme Power製品は、クラス最高の電力密度を備えた大電流相互接続ソリューションを提供します。EXTreme LPH 30.0AブレードからEXTreme PowerMass 150.0Aモジュールまで幅広い製品レンジをカバーします。MolexのEXTreme Power製品 – 大電流アプリケーション用。

EXTreme Power製品
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
1.60~12.90mm 10.00~18.00mm 1~72 最大160.0A

セントラリティピンとソケット

ハイパワー用のセントラリティピンとソケットシステムは、信頼性、耐久性、安全性の高いパワー接続を提供することで、非常に高い定格電流をサポートします。セルフアライメントおよびその他の設計機能は、組み立てを合理化するとともに、偶発的な切断や電気的障害のリスクを最小限に抑えながら、安全で確実な接続を実現します。

セントラリティピンとソケット
ピンサイズ 回路 電流
3.40~11.00mm 1 最大350.0A

メザニン式基板対基板用コネクター


Mirror Mezzコネクター

Mirror Mezzファミリーのコンパクトなオスメス同体コネクターは、アプリケーションコストを削減し、個別の嵌合部品を不要にするとともに、異なる高さのコネクターを組み合わせて所望のスタック高さを実現できるため、設計の柔軟性を最大化します。これらのコネクターは、通信、ネットワーキング、その他の用途向けのディファレンシャルペアあたり最大224Gbpsのデータ速度をサポートします。

Mirror Mezzコネクター
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
1.50mm 5.00~11.00mm 124~688 最大1.2A

SEARAY/SEARAYスリムコネクター

高速でロープロファイルのSEARAYおよびSEARAY Slimメザニンコネクターは、小さなフットプリントで12.5Gbpsを超えるデータレートに対応し、ネットワーキングおよびテレコム用途向けの高密度信号伝送をサポートします。複数のスタック高さと回路オプションを備えたナローボディ設計により、信頼性の高い性能を確保しながら、エアフローと熱管理を最適化できます。

SEARAYおよびSEARAY Slimコネクター
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
1.27mm 7.00~17.00mm SEARAY:90~500
コンタクトあたり最大2.7A
SEARAY Slim:40~200

NeoScaleコネクター

NeoScaleメザニンコネクターは、シグナルインテグリティを最適化するミラーイメージのTriadウェハー設計を採用し、1平方インチあたり82のディファレンシャルペアからなる超高密度レイアウトで、最大56Gbpsの速度に対応します。堅牢な設計により信頼性が向上するとともに、さまざまなスタック高さおよび電源コンタクトのオプションにより、カスタマイズされたソリューションが可能になります。

ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
2.80mm 12.00~40.00mm 24、50、120 Triad Triadあたり最大8.0A

SpeedMezzコネクター

SpeedStackおよびSpeedEdgeコネクターなどからなるSpeedMezzファミリーは、スペースに制約のある用途において、最大56Gbpsのデータレートに対応するのに最適なロープロファイルかつ高密度設計のコネクターファミリーです。共通のフットプリントにより容易な置き換えが可能であり、堅牢な構造により耐久性と優れたシグナルインテグリティ(SI)をサポートします。

SpeedMezzコネクター
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
0.80mm 4.00~+10.00mm 22、60、82 最大1.0A

HD Mezzコネクター

高密度HD Mezzシステムは、PCBルーティングを簡素化し、最大12.5Gbpsの速度に対応した高密度接続システムです。デュアルコンタクトの嵌合インタフェースと特許取得済みのSolder Charge終端により、卓越した耐久性を実現し、信頼性を高めるとともにシステムのダウンタイムを最小限に抑えます。

ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
1.20~2.00mm 16.00~38.00mm 81~351 最大8.0A

NeoPressコネクター

モジュラーNeoPressコネクターは、調整可能なディファレンシャルペアと最大28Gbpsのデータレートに対応することで、高速および低速両方の信号をサポートします。複数のスタック高さオプション、カスタマイズ可能な回路数、およびオスメス同体インターフェースにより、設計の柔軟性が向上します。

NeoPressコネクター
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
3.50mm 9.00~45.00mm カスタマイズ対応 Triadあたり最大8.0A

1.00mmメザニン(IEEE 1386)コネクター

信頼性の高いシグナル伝送のための頑丈なハウジングと保護ピンインターフェース、エアフローの障害を最小限に抑えるスリムなボディのハウジング、および回路サイズを増やすように配列された多用途性を提供するPMC IEEE 1386認定標準コネクターです。

1.00mmメザニン(IEEE 1386)コネクター
ピッチ 嵌合高さ 回路 電流
1.00mm 8.00~15.00mm 64、84 最大2.5A

データシートおよびガイド