メインコンテンツにスキップ
画像

Mini-Fitコネクター

Mini-Fitコネクターファミリーは、最大+125℃の動作温度を提供し、ダブルクリンプツールを備えており、基板対基板、電線対基板用、電線対電線の構成で利用できます。

電流  ピッチ  ワイヤーAWG
最大13.0A 4.20 28 - 16
Mini-Fit シグマ
画像
Mini-Fit・ヴェルサ・カラー
画像
Mini-Fit BMI

 

画像
Mini-Fit HCS
画像
Mini-Fit TPA
画像
Mini-Fit
画像

特徴と利点


さまざまなOEMは、設計の柔軟性もサポートする高電流・高密度のパワーコネクターを求めています。これらのニーズに対応するために、Mini-Fit Jr.、Mini-Fit Plus、Mini-Fitブラインドメーティングインターフェース(BMI)およびMini-Fit TPA2コネクターは、分離された端子を持つ極性コネクター、ポジティブロック、および低接触力を提供します。すべてのバージョンのMini-Fit Jr.およびMini-Fit Plusコネクターは、Mini-Fit TPA2およびMini-Fit BMIコンポーネントを含む互いに互換性があり、最も厳しい設計のジレンマに柔軟性をもたらします。

ブラインドメーティング アプリケーションを持つお客様は、組み立てを容易にし、誤嵌合を防ぎ、端子への潜在的な損傷を防止するコネクターが必要です。Mini-Fit BMIコネクターは誤アラインメントを許容し、嵌合面間で最大2.54mmのフロートを提供して、ブラインドメーティングが容易に行えます。さらに、それらは嵌合部品をより正確に嵌合するために、相手のリセプタクルを「集める」のに役立つフランジが付いています。

誤ったアセンブリーのコネクターは、端子の抜け落ちを引き起こし、最終製品の故障につながる可能性があります。端子の不具合の影響は、メーカーに対する責任や個人への損害をもたらす可能性があります。Mini-Fit TPA2コネクターは、端子位置保証(TPA)を提供することで端子の抜けを減らし、ロックの冗長性を提供することで、最終製品の故障を防止します。Mini-Fit TPA2リセプタクルは、Mini-Fit Jr.ヘッダーと下位互換性があり、お客様がアプリケーションに大きな改訂や投資を行う必要がなくなります。

Mini-Fitコネクター

セルフアライメント インターフェース
オペレーターの手の届かない場所でコネクターを嵌合可能

分極嵌合形状
ヘッダーとリセプタクルが誤嵌合されないように保証

ポジティブロックハウジング
操作しやすいサム・ラッチでコネクターの完全な嵌合を保証
誤ってコネクターが外れるのを防止

Mini-Fit Max(単列および2列)

エンドツーエンドスタック可能
リニアインチおよび平方ミリメートルあたりのパワーが、他の中堅パワーコネクターよりも高い

4つの独立した接点
冗長で二次的な電流経路を提供し、長期的な性能と信頼性を確保

タングレス端子
端子の梱包や組立て挿入時に安全を提供

Mini-Fit・ヴェルサ・カラー(グローワイヤー対応)

視覚カラーペア(色の混在が可能)
終端処理中の適切な嵌合を確保する

パネル設置と垂直ヘッダーオプション
定格電流をアプリケーションの表面またはパネルを通じて維持

5色のオプション
迅速な識別と簡単な組み立てを提供

Mini-Fit シグマ

パネルマウントイヤー、パネル厚0.89mmから3.00mm向けパネルカットアウト、およびパネルカットアウト公差 +0.10mmを推奨
ハウジングに安全性と安定性を提供

防水キャップサポート
ゴムキャップをハウジングの後ろに取り付ける際に、優れたサポートを提供

キーイングと分極
標準的なMini-Fit 4.2パワー用コネクターに正確に嵌合

低嵌合力 オペレーターへの衝撃を改善した接点
Mini-Fitシグマ低嵌合力端子は、生産ラインオペレーターの全般的組立エルゴノミクスを改善し、大量の組立やコネクターの嵌合による傷害を減らし、組立全体の効率を向上させます。

Mini-Fit Plus高電流システム(HCS)コネクター

端子圧着は所有権がある高電流合金で作成
回路あたり最大13.0Aまで対応

リセプタクルとプラグは、標準のMini-FitとMini-Fit Plus圧着端子に対応
購入および在庫化する部品の数を減らす

端子は特許取得済みの細長いディンプル設計が特徴
長いワイプ長と接触面積を増やし、長期的な信頼性を向上

動画


産業別アプリケーション


カウンタートップ
食器洗い機
乾燥機
冷凍庫
ゲーム機器
電子レンジ
オーブン
冷蔵庫
洗濯機

ハーネス製造業者
デバイス内部
非防水アプリケーション
電子制御モジュール

食品・飲料ディスペンサー
産業機器
産業ネットワーク
ネットワーク
電源供給市場とアプリケーション
自動販売機
自動化機器

コピー機
オフィス機器
プリンター

医療機器
X線

バックプレーン
ファントレイアセンブリー
ラックマウント型サーバー
ルーター
サーバー
スイッチ

この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。

単列、電線対電線、電線対パネル用
 回路   プラグVOグローワイヤー   マウント   リセプタクルVO グローワイヤー   TPAオプション 
2 200471-1002 フリーハンギング 200453-1002 172709-2002
200488-2002 パネルマウント
3 200471-1003 フリーハンギング 200453-1003 172709-2003
200488-2003 パネルマウント
4 200471-1004 フリーハンギング 200453-1004 172709-2004
200488-2004 パネルマウント
5 200471-1005 フリーハンギング 200453-1005 172709-2005
200488-2005 パネルマウント
6 200471-1006 フリーハンギング 200453-1006 172709-2006
200488-2006 パネルマウント

 

2列、電線対電線/電線対パネル
回路 プラグVOグローワイヤー マウント リセプタクルVOグローワイヤー TPAオプション
2 172762-1002 フリーハンギング 172708-1002 172709-2001
172767-3002 パネルマウント
4 172762-1004 フリーハンギング 172708-1004 172709-2002
172767-3004 パネルマウント
6 172762-1006 フリーハンギング 172708-1006 172709-2003
172767-3006 パネルマウント
8 172762-1008 フリーハンギング 172708-1008 172709-2004
172767-3008 パネルマウント
10 172762-1010 フリーハンギング 172708-1010 172709-2005
172767-3010 パネルマウント
12 172762-1012 フリーハンギング 172708-1012 172709-2006
172767-3012 パネルマウント
14 172762-1014 フリーハンギング 172708-1014 172709-2007
172767-3014 パネルマウント
最大18ポジションまで利用可能な追加回路サイズ

 

単列、電線対基板用
回路 向き 嵌合ヘッダーVOグローワイヤー
(開発中の製品)
嵌合ヘッダーVO 嵌合ヘッダーV2グローワイヤー リセプタクルVOグローワイヤー TPAオプション
2 垂直 172647-0202 - 172647-0102 200453-1002 172709-2002
直角 172648-0302 - 172648-0102
3 垂直 172647-0203 39-30-2030 172647-0103 200453-1003 172709-2003
直角 172648-6303 39-30-3036 172648-0103
4 垂直 172647-0204 39-30-2040 172647-0104 200453-1004 172709-2004
直角 172648-6304 39-30-3046 172648-0104
5 垂直 172647-0205 39-30-2050 172647-0105 200453-1005 172709-2005
直角 172648-6305 39-30-3056 172648-0105
6 垂直 172647-0206 - 172647-0106 200453-1006 172709-2006
直角 172648-0306 46999-0708 172648-0106
金メッキヘッダーオプションあり
2列、電線対基板用
回路 向き 嵌合ヘッダー
VOグローワイヤー
嵌合ヘッダーVO 嵌合ヘッダー
V2グローワイヤー
リセプタクル
VOグローワイヤー
TPAオプション
2 垂直 87427-0242 46207-3002 46015-0203 172708-1002 172709-2001
直角 39-30-0020
87427-0202
- -
4 垂直 87427-0442 46207-0004 46015-0403 172708-1004 172709-2002
直角 39-30-0040
87427-0402
46991-1004 -
6 垂直 87427-0642 46207-0006 46015-0603 127078-1006 172709-2003
直角 39-30-0060
87427-0602
46991-1006 -
8 垂直 87427-0842 46207-0008 46015-0803 172708-1008 172709-2004
直角 39-30-0080
87427-0802
46691-1008 -
10 垂直 87427-1042 46207-0010 46015-1003 172708-1010 172709-2005
直角 39-30-0100
87427-1002
46691-1010 -
12 垂直 87427-1242 46207-0012 46015-1203 172708-1012 172709-2006
直角 39-30-0120
87427-1212
46991-1012 -
14 垂直 87427-1442 46207-4014 46015-1403 172708-1014 172709-2007
直角 39-30-0140
87427-1412
- -
金メッキヘッダーオプションあり
端子
ジェンダー  シリーズ 製品図面 定格電流(最大) 圧着・圧接工具
(アプリケーター、ハンドツール、抽出ツール)
AWG
メス 172718 リンク 11.5A 圧着・圧接工具 16~24
オス 172765 リンク 11.5A
メス 202988 リンク 13.5A
オス 203070 リンク 13.5A
メス 221442
低嵌合力
開発中
ハンドツールと抽出ツールの詳細を確認できます

 

嵌合互換性
リセプタクルシリーズ プラグシリーズ コメント
Mini-Fit Jr. 5557 Mini-Fitシグマ - 172762 嵌合しません
Mini-Fit TPA2 172708 Mini-Fitシグマ - 172762 嵌合します
Mini-Fitシグマ - 172708 Mini-Fit Jr. - 5559 嵌合します*
(1727082004、1727082006は極性仕様により除外されます)
Mini-Fitシグマ - 172708 Mini-Fit TPA2 - 172762 嵌合します
Mini-Fitシグマ - 172708 Mini-Fitシグマ - 172762 嵌合します