特徴と利点
モレックスは、無線およびモバイルアプリケーション向けのカスタムアンテナおよびアセンブリーの開発において世界的なリーダーです。特に、MID/LDSおよび2ショット技術を用いた3次元アンテナの設計と製造においてエキスパートであり、小型マルチバンドアンテナや補完アンテナのカスタムデザインに特化しています。
モレックスのMID/LDS技術は、フレックスアンテナ技術を超えたアンテナ製品の製造において、柔軟性と幾何学的な3次元デザインの自由を提供します。3次元レーザーシステムを使用して、LDS技術はアンテナデザインをCADデータから成形アンテナキャリアやデバイス構造に直接転送することができます。アンテナの化粧面は、後続のスプレー塗装工程を使用することで実現することもできます。
産業別アプリケーション
Asset tracking devices
Infotainment systems
Alarm and monitoring equipment
Payment devices
Remote sensors
Hearing aids
Wearable sensors
Mobile gaming devices
PCs/Laptops
Personal navigation devices
Tablets
この製品の絶対的なアプリケーションリストではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。