メインコンテンツにスキップ
オートモーティブ向けEV充電ステーション。

コネクター

オートモーティブ向けマイクロ基板対基板接続

Molexには、数十年にわたるオートモーティブ業界経験があり、15年以上にわたって消費者向けデバイスにモバイルおよび高耐久マイクロ相互接続を提供しています。Molexはそうした総合的な経験に基づいて、ADAS/ADやハイブリッド車、EV用途で必要とされるハイパワー接続を実現する先進のFPC対基板および基板対基板用コネクターを設計および開発しています。

製品


DriveAngleフローティング型基板対基板用コネクター

高電流用途向けに最大60.0Aの電力供給をサポートするDriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターは、PCIe 4.0のデータ速度を可能にするため、コンパクトなライトアングル レイアウトで高速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現し、効率的な基板対基板接続を確保します。オートモーティブの信頼性と安全性に関するLV214規格に準拠するように設計されたこれらのコネクターは、フローティング幅が広く作られているため、機械的公差に対応し、応力を低減し、コネクター取り付け中の嵌合ミスを最小限に抑えることができます。これらのコネクターは自動組立システムに対応しているため、製造プロセスが効率化され、全体的な製造効率と品質が向上します。

PCBおよびFFC付きのFlexi-Latch+コネクター

Float Stackオートモーティブ基板対基板用コネクター

Float Stackコネクターは、さまざまな回路要求に対応する多様な嵌合の高さを提供することで、電気自動車用途における柔軟性と性能の向上に対する設計エンジニアの要求を満たします。これらのコネクターは、高電流アプリケーションをサポートし、許容差に対して広いフロート範囲を提供することで、スムーズな自動組み立てプロセスも促進します。Float Stackコネクターは、優れた防振性能と優れた信頼性を保証し、厳しい環境下での堅牢な接続のために設計されています。

Float Stackオートモーティブ基板対基板用コネクター

Flexi-Latch+コネクター

EVに信号接続を追加する需要があるということは、コネクターが増えるということであり、自動車の重量を増加させる可能性があります。自動車エンジニアは、システムの全体的な重量を念頭に置いて設計スペースを最大化する必要があります。Flexi-Latch+コネクターは、信頼性が高く堅牢なコネクターソリューションを提供し、特にEVバッテリーシステムに適した小型軽量設計を実現します。

ZNスタック高速フローティングタイプ基板対基板用コネクター

ZNスタックの高速・大電流フローティングコネクターは、データ処理、配電、システムの信頼性に対する高まる要求を満たすことで、車載エレクトロニクス設計に革命をもたらします。これらの車載検証済みコネクターは、設計の柔軟性を高めるため、ライトアングルと垂直/スタッキングの両方のバージョンを提供し、コンパクトなフットプリントで最大32Gbpsのデータレートをサポートします。ZNスタックコネクターは、過酷な車載環境で信頼性の高い高性能接続を実現し、ゾーンアーキテクチャー、先進運転支援システム(ADAS)、高速コンピューティングなどの車載アプリケーションに最先端のソリューションを提供します。