特徴と利点
ラジオ周波数識別(RFID)技術は、アセット追跡システムに革命をもたらしています。チップとアンテナのコンパクトな組み合わせであるRFIDタグは、無線波技術を使用して、近接したRFIDリーダーにデータを無線で送信して保存します。これにより、直接の視線や物理的な接触を必要とせずに、シームレスな追跡と識別が可能になります。
RFIDタグには、パッシブとアクティブの2種類があります。パッシブタグはコスト効率の高いソリューションとしてRFIDリーダーから電力を取得し、アクティブタグには独自のバッテリーが搭載されており、広い通信範囲とリアルタイム追跡を提供します。汎用性を高めるため、過酷な環境向けの耐久性の高いハードタグや、軽量またはスペースに制約のあるアプリケーション向けの柔軟なラベルなど、さまざまな形態があります。
モレックスのRFIDソリューションは、在庫管理、サプライチェーンの最適化、機器監視、アクセス制御など、幅広いユースケースをサポートし、精度、スケーラビリティ、リアルタイムのデータインサイトを保証します。温度検出、不正開封検出、長距離機能などの高度な機能は、医療、製造、オートモーティブ、物流、小売など、様々な業界に運用効率と信頼性を提供します。
注目の動画
産業別アプリケーション
レンタルユニット追跡デバイス
車両追跡機器
商用および産業用車両
レンタルユニット追跡デバイス
車両追跡機器
資産および在庫追跡システム
物流機器
リアルタイム位置情報(RTL)システム
在庫管理機器
医療機器
メディケーション通知システム
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的な使用例の一部を紹介しています。
よくある質問
アクティブRFIDタグとは?
アクティブRFIDタグには、オンボード電源(通常はバッテリー)とアクティブな送信機があります。
パッシブRFIDタグとは?
パッシブRFIDタグは、通常、集積回路とアンテナの2つの部分で構成されます。追加の可動部品またはバッテリーはありません。
低周波(LF)RFIDタグとは?
LF RFIDタグの周波数は30~300kHzで、送信の数センチメートル/インチ以内のデータを読み取りできます。
高周波(HF)RFIDタグとは?
HF RFIDタグの周波数は3~30MHz で、RFIDアプリケーションに使用される主な周波数範囲は最大13.5MHzです。
近距離無線通信(NFC)タグとは?
NFCタグは本質的にはHF RFIDタグのサブセットです。NFCタグは、独自の電源なしで機能する受動デバイスであり、オペレーションは能動デバイスに依存します。リーダーとしてもタグとしても機能できます。
超高周波(UHF)RFIDタグとは?
UHF RFIDタグの周波数範囲は300MHz~3GHzです。ただし、ほとんどのUHF RFIDシステムは860~960MHz帯域で動作します。これは、GS1によって定められた通信プロトコル規格と、各国/地域が定めた周波数規制規格によるものです。