概要
OSPインフラストラクチャは通信ネットワークの物理的なバックボーンであり、インターネットや通信サービスのコンジットとして機能しています。
OSPの運用範囲は広大で、これには要求されるすべての物理的な配線に加え、コンジット、キャビネット、ポールなどの補助的な支持構造物の展開や管理が含まれます。また、このインフラストラクチャには、消費者の施設に光ファイバーのシグナルを搬送し、給電する手段となる、スプリッターやリピーターといった重要なハードウェアコンポーネントも含まれます。OSPの配線は、地下または建物の外装に敷設されることが多く、性能に影響を及ぼして現場故障を引き起こしかねない極端な高温、低温、湿度といった環境変数に耐える必要があります。
モレックスは、全世界の通信OEM向けに光ファイバーおよびネットワーク接続を開発してきた長い歴史と詳細な専門知識を有しており、通信ネットワークにおける最も有益な接続で既に信頼を獲得しています。モレックスのエンジニアリングによって、製品の使いやすさや耐久性の要件に関する徹底的な理解に加え、OSPの拡張に向けたよりインテリジェントなアプローチの提供に必要な製造面での高度な技術ををもたらします。