Top Product Categories
Connectors
Back to Products & Services
Top Connectors
Board-to-Board
Wire-to-Wire
Wire-to-Board
Discover
Find Parts
All Connectors
Cable Assemblies
All Cable Assemblies
All Product Categories
Antennas
All Antennas
Automotive Connectivity
All Automotive Connectivity
Cell Contact Systems
All Cell Contact Systems
Electrical Products
All Electrical Products
Industrial Solutions
All Industrial Solutions
Printed Electronics
All Printed Electronics
RF Solutions
All RF Solutions
Rugged Power Supplies
All Rugged Power Supplies
Optical Solutions
All Optical Solutions
Sensors
All Sensors
Wire and Cable
All Wire and Cable
Other
Automotive
Back to Industries & Applications
All Automotive
Battery Energy Storage Systems
All Battery Energy Storage Systems
Data Center Connectivity
All Data Center Connectivty
Industrial Automation
All Industrial Automation
MedTech
All MedTech
Server & Storage
All Server & Storage
Telecommunications
All Telecommunications
Trends & Insights
About
Products
Cross-Reference
New Products
Part Status Check
Product Compliance
Industries
Battery Energy Storage Sytems
オートモーティブ用コネクターは、コンスタントな振動、極端な温度、予測不可能な天候パターンにさらされるため、最も厳しい条件下でも確実に動作する必要があります。Molexは、電気自動車、車内通信、乗客の安全性、環境持続可能性、車両センシング、自動運転など、急速に進化する業界の変化において、お客様が適切に対応できるよう支援します。これは、機能性を向上させ、データ速度を加速し、狭いスペースでの作業を可能にする先進的なオートモーティブ接続ソリューションを提供することによって実現されます。
Molexは、先進的なエンジニアに、高性能なオートモーティブ用プリント回路基板(PCB)およびワイヤーコネクターの幅広い製品群を提供しています。これには、革新的なMX150およびDuraClik製品ファミリーが含まれており、最も過酷な条件での堅牢で信頼性のある性能を提供するように精密設計されています。また、センサー、カメラ、LiDARなどの最新の業界規格および用途をシームレスにサポートしています。
eHV60コネクターは、高電圧/中電流アプリケーション向けの現行の業界標準クラス3補助インターフェースと完全に相互嵌合可能なドロップイン代替部品として使用でき、軽量パッケージでより高い性能を実現します。IP6K9K規格の密封型かつEMIシールドの設計であるため、USCAR2およびLV215の厳しい規格を満たし、テストと検証のサイクルをより短期間で完了できます。
Molexには、数十年にわたるオートモーティブ業界経験があり、15年以上にわたって消費者向けデバイスにモバイルおよび高耐久マイクロ相互接続を提供しています。Molexはそうした総合的な経験に基づいて、ADAS/ADやハイブリッド車、EV用途で必要とされるハイパワー接続を実現する先進のFPC対基板および基板対基板用コネクターを設計および開発しています。
道路騒音を低減することで車両性能を進化させるよう設計された高度なオートモーティブ用センサーをご覧ください。Perceptロードノイズキャンセリング センサーは、低レイテンシー、デイジーチェーン構成、IP6K9K等級といった特長を備え、柔軟性と信頼性を提供します。
先進運転支援システム(ADAS)や自動運転テクノロジーの普及が進む中、Molexの車載カメラコネクターは、高性能ADASカメラに優れた品質と信頼性の高い接続を提供します。これらのアセンブリーは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどのさまざまなインターフェースに対する互換性をサポートし、高度な車載カメラシステムに不可欠なシームレスな統合と堅牢なデータ伝送を確保します。
Molexのアンテナ製品は、RFに関する業界をリードする専門知識を駆使して開発されており、最高の接続性能を提供します。Molexは、シングルバンドおよびマルチバンドの多様なアンテナラインアップにより、一人ひとりのお客様のニーズに合ったカスタムOEMアンテナを提供します。ますます高まるコネクテッドカー要件に応えるべく開発されたのが、Molexのスマートアンテナ ソリューションです。
消費者は現代の車両でシンプルかつシームレスなワイヤレス充電を期待しており、設計技術者は電磁両立性(EMC)や効率、信頼性、コストの課題に直面しています。Molexは、今日路上を走っている何百万台もの車両に搭載されているQi規格と高耐久かつ実証済みのテクノロジーを使用して、特定の車両要件を満たすようにワイヤレス充電モジュールを調整することに専門性があります。