特徴と利点
メーカーが先進運転支援システム(ADAS)機能をサポートするためにより多くの高解像度カメラを組み込む中、複数の車両モデルをサポートする多用途な接続ソリューションの需要が高まっています。これらのソリューションは、一貫性のあるシンプルで堅牢な組み立て作業を可能にすることで効率性と精度を確保しながら、厳しい条件下で優れた信頼性を提供する必要があります。
さまざまな用途に適応する拡張可能なカメラバックシェルは、コストの削減、設計作業の簡素化、効率性の向上に役立ちます。さまざまな環境で信頼性を強化する堅牢な構造は、カメラの寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減して、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させます。スムーズな組み立てのために最適化された設計は、生産を加速させ、エラーを低減して、精度と品質を向上させることができます。
Multi-Interface Floating Backshell(MFB)システムは、ADASや自動運転システムに高解像度カメラを統合するという自動車業界のニーズに応えます。統合プロセスを簡素化するため、Molexのカメラバックシェルは標準の表面実装ジャックを使用しており、複数のインターフェースと互換性を提供するとともに、最大6 GHzの周波数をサポートします。バックシェルアセンブリーはIPX7またはIP69Kの防水定格を満たしているため、車両外装での使用が可能です。耐久性、熱放散性、EMI耐性を最適化するために、さまざまなハウジング材料を利用できます。すべての軸で±0.5mmのフロートを提供するMFB設計は、嵌合ずれに対応し、正確で確実な嵌合を保証することで、組み立て作業を合理化します。
動画
産業別用途
農業用車両カメラ
先進運転支援システム(ADAS)
自律走行車両
死角検出
商用車
ドライバーモニタリングシステム
フロントビューカメラ
リアビューカメラ
リアビューミラーカメラ
レクリエーショナルビークル
サラウンドビューカメラ
採掘および建設機器
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
Multi-Interface Floating Backshell(MFB)とは何ですか?
Multi-Interface Floating Backshell(MFB)は、高解像度ADASカメラを接続するために設計された高度な車載カメラバックシェルです。バックシェルのユニークなフローティング機能は、組み立て速度と品質の向上に役立ち、全方向±0.5mmの許容幅を提供することで嵌合ずれに対応し、カメラの歩留まりを改善します。
MFBシステムは、EMI耐性に関してどのようなメリットを提供しますか?
MFBシステムは、アルミニウムやハイブリッド設計などの最適化されたハウジング素材の使用を通じて優れたEMI耐性を提供します。これらの素材は、電磁両立性(EMC)を強化することで一貫的なシグナルパフォーマンスを確保し、中断を低減します。これは、自動車環境でカメラデータ伝送の整合性を維持するために欠かせない機能です。
MFBシステムの主な機能は何ですか?
MFBシステムの主な機能は、車両内の高解像度カメラシステムの統合とパフォーマンスを強化することです。このシステムは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどの複数のインターフェースタイプ全体で信頼性の高い接続とデータ伝送を提供することで、ADASや自動運転テクノロジーをサポートします。
MFBでは、どの機能がその堅牢な環境保護に役立っていますか?その機能が車両カメラシステムにとって重要なのはなぜですか?
MFBシステムのIP69K定格は、ほこり、高温、高圧水に対する強力な保護を提供します。過酷な条件下で使用される車載カメラにはこのレベルの保護が必須であり、信頼性の高いパフォーマンスと長い寿命を確実にします。その結果、メンテナンスコストが低減し、信頼性が向上します。これは、多種多様な環境での一貫したカメラ機能と安全性に不可欠です。
MFBはどのような方法でシグナルインテグリティの課題に対処していますか?そうすることがカーエレクトロニクスにとって重要なのはなぜですか?
バックシェルシステムは、強化されたシールドと接地を使用することでEMIを軽減し、EMCを向上させます。これらの機能は、電磁妨害を減少させることで一貫的なカメラパフォーマンスを確保します。これは、ADASの完全性を維持し、安全性用途のために確実かつ中断のないデータ伝送を保証する上で極めて重要です。
MFBアセンブリーでのPCBレイアウトの標準化は、自動車メーカーがコスト効率性に優れた生産と競争力のある市場ポジショニングを実現する上でどのように役立ちますか?
標準化されたPCBレイアウトは、構成のバリエーションを減らすことで製造を簡素化するため、サプライチェーン管理を合理化しながら生産コストと時間を節約することができます。この効率性は、高品質製品をサポートし、メーカー仕様への迅速な適応を可能にして、市場対応力と市場ポジショニングを強化します。
インターフェース互換性がMFBシステムの重要な機能とされるのはなぜですか?
インターフェース互換性が重要なのは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどのインターフェースを使用するさまざまな車載カメラシステムへのMFBシステムのシームレスな統合を可能にするからです。この多用途性は、設計プロセスを簡素化し、適応コストを低減して、異なる車両モデルやテクノロジー間における信頼性に優れたデータ伝送を確実にします。