高度なコネクターによるADASの改善
自動運転の進化は、ADASの設計だけでなく、それを支えるハードウェアシステムの限界も押し広げています。高まる消費者の期待に応えるだけでなく、車両には、Vehicle-to-Everything(V2X)通信への対応、小型化された部品の統合、そして進化し続ける安全規制への適合が求められています。これらのインテリジェントなシステムは、過酷な環境下でもリアルタイムで大量のデータを処理し、一貫性のある予測的な性能を確保する必要があります。
人工知能(AI)と機械学習(ML)の統合によりADAS設計がより複雑になるにつれ、自動車メーカーにはそれに対応する堅牢かつ拡張可能なハードウェアが求められています。現在求められているのは、高速データ伝送、低レイテンシー処理、そして耐久性に優れた性能です。これにより、厳しいオートモーティブ環境下でも信号整合性、熱安定性、電磁両立性を確保できるADASコネクターの重要性がこれまで以上に高まっています。さらに、これらのシステムが、増加しつつある電子負荷全体に効率的にエネルギーを分配し、ADASの全体的なパフォーマンスと信頼性を支えるには、効果的な電力管理が不可欠です。
Molexは、コンパクトで頑丈なコネクターや、最新の車両プラットフォーム向けに構築されたシールドケーブルアセンブリーなど、高性能ADAS接続ソリューションのポートフォリオでこの進化を支えています。これらのコンポーネントは、幅広い温度範囲で動作し、振動や湿気への耐性を備え、センサーや電子制御ユニット(ECU)との統合を容易にするよう設計されています。グローバルな製造体制とオートモーティブレベルの品質基準を背景に、MolexはOEMやティア1サプライヤーによる、安全性、スケーラビリティ、将来を見据えたADASの革新設計を可能にします。
MolexのイノベーションがADAS設計をどのように強化できるかをご覧ください。
ADASの強化:接続性・信頼性・小型化
ADAS接続ソリューション
ADAS用途向けの接続ソリューション