高性能LiDAR統合ソリューション
LiDARモジュールを設計するエンジニアは、複雑な接続要件を車両システムに統合すること、モジュールと配線を限られたスペースに設置すること、困難な状況で信頼性の高い動作をサポートすることなど、さまざまな課題に直面しています。
高性能の相互接続は、LiDARモジュールが適切に機能することを保証するために不可欠です。汎用性の高いモジュラー コネクターとケーブル ソリューションは、他の車両エレクトロニクスとの統合を合理化し、複雑なセンサー ネットワーク全体でリアルタイムの通信を提供し、組み立てとメンテナンスを簡素化します。超小型コネクターにより、スペースを節約し、重量を減らし、設計の柔軟性を強化します。過酷な環境条件に耐える高耐久性コネクタとケーブルは、長期的な信頼性と一貫したシステム動作を保証します。
モレックスの車載レベルの相互接続は、安全を重視するLiDARシステムをサポートするのに必要な汎用性と信頼性を提供します。これらのコネクターは、簡単な統合とスケーラビリティのために設計されており、アップグレードを簡素化し、センサーの広範なネットワークでの使用を可能にします。小型設計により、PCBの実体面積要件を最小限に抑えながら、重量とワイヤーハーネスの複雑さを軽減します。堅牢で耐久性のあるコネクターとケーブルは、極端な温度や湿気から衝撃や振動まで、過酷なオートモーティブ条件に耐えるように構築されており、信頼性の高い接続を保証し、頼もしい長期的なシステム性能を実現します。
- DuraClikコネクター
- Mini50コネクター
- ConnTAK50コネクター
- 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル
- SlimStackコネクター
- FFC/FPC用コネクター
- Premo-Flexフラット フレキシブル ケーブル(FFC)
注目の製品
LiDARモジュール内のコネクターとケーブル
より少ないスペースでより多くの機能に対する要求を満たすには、小型でありながら堅牢で信頼性の高いコネクターが必要です。このコネクターは、スペースを最適化し、LiDARモジュールのセンサーと処理ユニット間の信頼性の高いデータおよび電力の転送を保証します。モレックスの軽量モジュラー相互接続は、堅牢なロック機構と高密度インターフェースを利用してスペースを最適化し、さまざまな環境条件下で頼もしい接続を維持します。
| スタック高さ | 回路 | 電線対基板用 | 基板対基板用 | |
|---|---|---|---|---|
| FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X | ||
| SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm |
6~240 |
X |
LiDARモジュール外のコネクター
LiDARモジュールと車両の他のシステム間の接続は、過酷な条件に対応するために開発されます。これらのアプリケーションで使用されるコネクターは、スペースを最適化し、優れたシグナル整合性を確保しながら、堅牢で耐久性のあるものでなければなりません。モレックスの車載レベルコネクターは、スペースに関する要件と重量の削減、電磁干渉(EMI)に対するシールド、シグナル整合性の向上、湿気、ほこり、振動に対する耐性など、優れた信頼性を提供します。
| 端子サイズ | 回路 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
| ConnTAK50コネクター |
0.50mm |
2~22 |
X | ||
| Mini50コネクター | 0.50mm | 2~38 | X | X | X |
高速伝送用LiDARモジュール コネクター
ADASおよび安全アプリケーションにリアルタイムの情報を提供するためには、厳しい条件下でレイテンシーを最小限に抑え、シグナル整合性を保つ必要があります。モレックスの高速、高耐久性、小型データ相互接続は、最大20Gbpsでデータを送信し、高振動および熱ストレス条件での信頼性を実現するように設計されています。これらのコネクターはシームレスな統合を簡単にし、リアルタイムのデータ処理と、安全を重視する自動車用途の迅速な意思決定を可能にします。
| ポート/ケーブル | 周波数範囲 | 動作温度 | 電線対基板用 |
電線対電線用 | 防水 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 最大20GHz | -40 ~ +105℃ | X | X | X |