堅牢で信頼性の高いアプリケーションを実現する省スペースコネクター
堅牢なコネクターは、車両や産業機械などの高振動アプリケーションに不可欠であり、要求の厳しい環境下でも信頼できる安定した接続を保証します。いっぽう、小型化のトレンドは従来のコネクター技術に多大な負担を及ぼしています。デバイスのサイズが小さくなり、より多くの機能を組み込むにつれて、省スペース性が最優先されるようになります。
ここで大きな課題となるのが、大型の従来製品と同じ堅牢性と性能を保証できる小型コネクターソリューションの開発です。モレックスの堅牢な小型の接続ソリューションは、この課題に見事に対応し、多様な業界で信頼性の高い接続を実現しています。自動車分野以外でも、小型コネクターにより、医療機器設計、産業オートメーション、農業、家電などの分野のエンジニアは、性能や信頼性を犠牲にすることなくより小型で軽量な製品を生み出しながら、高度な機能と接続性を提供できます。