Top Product Categories
Connectors
Back to Products & Services
Top Connectors
Board-to-Board
Wire-to-Wire
Wire-to-Board
Discover
Find Parts
All Connectors
Cable Assemblies
All Cable Assemblies
All Product Categories
Antennas
All Antennas
Automotive Connectivity
All Automotive Connectivity
Cell Contact Systems
All Cell Contact Systems
Electrical Products
All Electrical Products
Industrial Solutions
All Industrial Solutions
Printed Electronics
All Printed Electronics
RF Solutions
All RF Solutions
Rugged Power Supplies
All Rugged Power Supplies
Optical Solutions
All Optical Solutions
Sensors
All Sensors
Wire and Cable
All Wire and Cable
Other
Automotive
Back to Industries & Applications
All Automotive
Battery Energy Storage Systems
All Battery Energy Storage Systems
Data Center Connectivity
All Data Center Connectivty
Industrial Automation
All Industrial Automation
MedTech
All MedTech
Server & Storage
All Server & Storage
Telecommunications
All Telecommunications
Trends & Insights
About
Products
Cross-Reference
New Products
Part Status Check
Product Compliance
Industries
Battery Energy Storage Sytems
Molexの高度なソリューションの豊富なラインナップは、テレコム、データ通信、およびその他の要求の厳しい業界のお客様に光技術のメリットを提供します。光接続、オプトエレクトロニクスコンポーネント、波長管理製品をカバーする当社の高度な光ソリューションのポートフォリオを参照してください。
先進的な光ファイバーコンポーネントの大手サプライヤーとして、Molexは、光ファイバー用コネクターとアダプターを含む幅広い製品を提供しています。Molexの経験とリソースは、顧客に幅広い設計、製造、付加価値サービスを提供します。
Molexは、さまざまな長さの、精密にテストされ、保護用に特化した光ファイバー用ケーブルアセンブリーのポートフォリオを顧客に提供しています。各製品は性能の最適化と設置の簡素化に役立ち、システム設計者は高密度アプリケーション全体で、より効率的なファイバールーティングと再現性を達成できます。
FlexPlane光フレックス回路は、フレキシブル基板上で汎用性の高い高密度ルーティングを提供します。またRouted Ribbonソリューションは薄型のネットワークインターフェースカード(NIC)、スイッチファブリックモジュール、あるいは複雑なシャッフルおよびバックプレーンアプリケーション向けにケーブル管理ソリューションを提供し、気流管理課題の軽減に貢献します。
グローバルデータネットワークに電力を供給する次世代の光相互接続製品。
建物外装で引き込みサービスケーブルの簡単、高速、かつ目立たない終端処理を可能にする境界ボックスは、頑丈なUV耐性エンクロージャで、建物内部のインフラに接続する光ファイバー接続とスプライスを保護して整理します。
ドロップケーブルは、マルチポートサービス端末から家庭や企業へのプラグアンドプレイ接続を容易にし、ネットワーク配線部分のスプライシング要件を減らすことで設置作業を加速します。曲げやねじれに対する保護機能を備えた頑丈な構造により、架空設置、直接埋設、ダクト設置が容易になります。
工場でテスト済みでIP68等級のマルチポートサービス端末(MST)は、信頼性の高いパフォーマンスとコスト削減を保証するため、業界標準のフォームファクターとシンプルなプラグアンドプレイ設計を使用して、ユーザーフレンドリーな設置、迅速な展開、柔軟な相互運用性を実現します。
耐湿性光学スプライス保護スリーブは、現場でのファイバースプライシング、製造、光ファイバークロージャのアプリケーションで融着スプライス保護を提供します。ステンレス鋼のロッドが剛性を高め、エチレン酢酸ビニル製のインナースリーブが収縮後の完全融着保護を実現します。
高性能のQuasar OptiXフィールド装着式コネクター(FMC)を使用すると、設置者は融着スプライス、エポキシ樹脂接着、研磨といった作業を回避できるため、現場での光ファイバー用ケーブルの終端処理が簡素化します。工場で研磨されたコネクターインターフェースと高いコネクター保持力により、信号損失が低減され、優れた信頼性が保証されます。
カスタムおよび標準の光ファイバーは、厳しい温度、化学物質、放射線環境に耐えるよう設計された寸法制御と厳しい公差を提供します。
CバンドとLバンドをカバーするEDFA、ラマンまたはEDFA・ラマンハイブリッドを含み、ゲインブロック、フルコントロールを搭載したモジュールから、ターミナルまたはインラインアンプラインカードまで、さまざまなレベルの統合で利用できる完全な光アンプポートフォリオは、FGA、VGA、トランジェント制御、ゲインチルト補正/ダイナミックゲインイコライゼーション、切替可能なゲインレンジなどの機能を豊富に搭載しています。
光学、機械、電気、ファームウェア、ソフトウェアの設計と統合にフォーカスしています。垂直統合と光学パッケージングとアセンブリーの最適化における豊富な経験により、当社は最も困難な性能仕様とスペース要件を満たせます。
波長選択スイッチ(WSS)は、トラフィックを再構成し、光層での帯域幅共有を可能にする機能で、光ネットワークに機敏さを提供します。Molexは、シングルおよびツイン形式のWSS製品を提供しており、ポート数はシングル1x2からツイン1x32以上まで取り揃えています。
光ネットワークをエンドツーエンドで構築するために必要なものがすべて揃っています。多重化用の薄膜フィルターおよびPLCベースのAWG、光増幅用のコンポーネント一式、保護または監視アプリケーション用のオプトメカニカルまたはMEMSベースのスイッチ、電力監視用のTap PDおよび電力管理用のVOA、双方向伝送用のサーキュレーター、機敏なネットワークを構築するTFやDGEなどの高度なコンポーネント。