特徴と利点
小型電子機器を設計するエンジニアは、コンパクトなフォームファクターで信頼性の高い性能を確保する必要があります。高速通信を実現するには、正確なシグナルインテグリティが必要です。また、振動や極端な温度に陥りやすい環境での信頼性の高い動作には、堅牢な機械的特性および熱管理品質が不可欠です。さらに、効率的で効果的な設計をサポートするために、狭いスペースで簡単に組み立てられるように相互接続を最適化する必要があります。
FPCは、これらの課題に対処するための性能と柔軟性を提供します。統合されたシールドはインピーダンス制御を改善し、信号損失を低減し、高いデータレートを実現します。強化された熱管理属性は、極端な温度にさらされる困難な用途においても信頼性の高い動作をサポートします。軽量で耐久性が高くて、柔軟性のある素材は、曲げ半径を小さくすることで設計の柔軟性を高め、スペースに制約のある衝撃や振動を受けやすい用途やデバイスでも信頼性の高い動作を実現します。
MolexのFPCは、インピーダンス制御とシールドを使用してシグナルインテグリティを最適化し、高速および高性能のアプリケーションを可能にします。優れた柔軟性のおかげで、曲げ加工と屈曲加工で複雑な回路要件を満たすことができ、製品の寿命や信頼性を損なうことなく組み立てを簡素化できます。強化された熱機能は、130°C以上の高温を含む極端な条件に耐えることができ、さまざまな用途での使用をサポートしています。
注目の動画
産業別アプリケーション
ADAS
オートモーティブの小型化
センタースタックシステム
充電インフラストラクチャー
電気自動車
EVバッテリーアセンブリー
車室内用途
照明制御モジュール
ステアリングホイール
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
フレキシブルプリント基板(FPC)とは何ですか?
フレキシブルプリント回路(FPC)はPCBに似ており、導電性トレースと電子部品を統合していますが、フレキシブル基板を使用して曲げたり折り畳んだりすることができます。PCBのルーティングおよびコンポーネントアセンブリーの諸機能と、ケーブルアセンブリーの柔軟性を兼ね備えています。3Dパッケージングをサポートし、折り畳んだり折り曲げたりしてコンパクトなエリアに収め、デバイスの小型化を可能にします。
フレックス回路の経験がない設計者は、FPCの利点をどのようにうまく活用できますか?
フレックス回路アーキテクチャーの経験がほとんどない、または全くない設計者は、専門家と協力して利用可能な設計ツールとリソースを活用することで、FPCの利点を活用できます。Molexは、FPCの設計、開発、製造において、45年以上にわたってお客様と協働してきました。Molexのエンジニアは、すべての手順において設計者と協力して、FPC設計が特定の用途向けに最適化されるようにします。
FPCのコストは代替品と比べてどうですか?
FPCおよびFPCアセンブリーは、狭いスペースでの小型化用途において、複数の機能を1つのアセンブリーに統合するオールインワン ソリューションを採用することで、多くの場合、従来のPCB代替品よりもコストが低くなります。BOMを簡素化し、組み立て作業を円滑に進め、潜在的な障害点を減らすことで、コストを削減できます。Molexチームは設計者と協力して、特定の用途に最適なFPCソリューションを見つけます。
FPCは、銅線に亀裂や破損が生じることなく、過酷な環境に耐えることができますか?
はい。最新のFPCは、堅牢で温度変化に耐える素材で設計されており、衝撃、振動、および大きな温度変動の影響を受ける用途で優れた耐障害性を発揮します。PCBの設計と材料に大きく依存している旧世代のFPCよりも、はるかに耐久性と信頼性に優れています。Molex FPCは、要求の厳しいアプリケーションに最適なソリューションです。