特徴と利点
AIによる大容量化の要求がデータ・センターの機能アップを迫る中、効果的な熱管理はますます重要になっている。高性能サーバーの温度を低く保つためのコンパクトで効率的なソリューションのひとつに、二相浸漬冷却がある。このようなシステムには、組み立てエラーや部品の故障を減らす、特殊で信頼性の高い接続ソリューションが必要です。データ・センターには、スペースを最適化し、将来のアップグレードをサポートする柔軟でコスト効率の高い相互接続ソリューションも必要です。
VaporConnect光フィードスルーモジュールは、データ・センターが浸漬タンク自体を再設計することなく機能を拡張およびアップグレードできるようにすることで、二相浸漬冷却をより簡単でコスト効率の高いものにします。モジュールは出荷前にシーリング性能を厳しくテストされ、信頼性の高い動作を保証している。また、お客様の仕様に合わせてフットプリントやコネクターオプションをカスタマイズすることも可能です。
VaporConnect光フィードスルーモジュールを使用することで、データ・センターは、設置の簡素化とシステムのダウンタイムの削減を実現する信頼性と柔軟性の高いコンポーネントによる効率的な液浸冷却を使用してコストを削減することができます。また、VaporConnectシステムは、接続ソリューションをカスタマイズする柔軟性が高く、将来のアップグレードを合理化しながら、設計時間とコストを節約します。
産業別アプリケーション
浸漬冷却タンク
気密封止が要求される過酷な環境での光接続
よくある質問
VaporConnect光フィードスルーモジュールは、単相または二相浸漬冷却で使用するように設計されていますか?
これらのモジュールは、二相浸漬冷却システム用に設計されており、タンク蒸気ゾーンでの使用についてテスト済みです。
VaporConnect光フィードスルーモジュールは何本のファイバーを収容できますか?
VaporConnect光フィードスルーモジュールは、お客様の仕様に合わせて設計され、ファイバーチャンネル数は使用するコネクターの数とタイプに依存します。576本ものファイバーを1つのモジュールに統合できます。
このソリューションは、シングルモードとマルチモードの両方のファイバーに対応していますか?
はい、シングルモードファイバとマルチモードファイバの両方をVaporConnect光フィードスルーモジュールに使用できます。
この製品に使用されている材料は、液浸冷却液に適合しますか?
はい、これらのモジュールは、二相浸漬冷却液との互換性を保証するために厳しくテストされています。