- 製品
- 資料
| 回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | 防水保護構造および保護等級: |
|---|---|---|---|
| 2~12、16 | 40.0A | 600V | IP67 |
| 回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | ピッチ(mm): |
|---|---|---|---|
| 2~3 + グラウンド | 30.0A | 300V | 10.10~10.60mm |
Automotive
Back to Industries & Applications
All Automotive
Battery Energy Storage Systems
Back to Industries & Applications
All Battery Energy Storage Systems
Data Center Connectivity
Back to Industries & Applications
All Data Center Connectivty
Industrial Automation
Back to Industries & Applications
All Industrial Automation
Server & Storage
Back to Industries & Applications
Telecommunications
Back to Industries & Applications
All Telecommunications
Products
Automotive Connectivity
Back to Products & Services
All Automotive Connectivity
Industries
| 回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | 防水保護構造および保護等級: |
|---|---|---|---|
| 2~12、16 | 40.0A | 600V | IP67 |
| 回路: | 電流(最大): | 電圧(最大): | ピッチ(mm): |
|---|---|---|---|
| 2~3 + グラウンド | 30.0A | 300V | 10.10~10.60mm |