製品のハイライト
| 構成: | ピッチ: | |
|---|---|---|
| 4、6、8ポート | 3.75mm | 高振動環境 |
特徴と利点
概要
ポータブル医療機器とスマート機器は、性能を損なうことなく相互接続を小型化する必要があります。モレックスのマルチポートRF(MPRF)同軸ケーブル対基板コネクターは、小型パッケージで高密度のPCBの設置面積を最小化します。
一部の小型コネクターとは異なり、モレックスのMPRFソリューションは、端子がねじれる、または動く可能性がある振動に耐えられます。デュアルサイドラッチにより、1.00mm接地ワイプで信頼でき安全なI/O接続を確保できます。耐久性のあるハウジングは、高振動環境に対する追加保護を提供します。4、6、8ポート構成を使用すると、モレックスはアプリケーションのニーズを正確に満たすカスタムソリューションを設計できます。
産業別アプリケーション
Test and measurement equipment
Imaging
Patient Monitor
Servers
Switches
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。