概要
モレックスは、ケーブルに煩わされることなく車内でモバイルデバイスに電力を供給するという課題に対処し、シームレスでスタイリッシュな車内体験のためのカスタムソリューションを提供しています。現在、道路を走行している何百万台もの車両がモレックスワイヤレス充電器を使用しています。これにより、高速、安全、便利な充電が可能になり、スマートフォンが従来の車のキー機能を引き継ぐことができます。
モレックスの革新的なワイヤレス充電技術により、ドライバーの快適性を高め、市場の需要を先取りし、自動車接続の未来を受け入れます。
課題:
- 充電器は、さまざまなスマートフォンのモデルとバッテリー構成に電力を供給する必要があります
- 車両の内装デザインに適合しながら、厳しい電磁両立性 (EMC) 要件を満たすことは大きなハードルとなります
- 最適なパフォーマンスを実現するには、さまざまな極端な温度下でのワイヤレス充電のエネルギー効率を高めることが重要です
ソリューション:
- モレックスのワイヤレス充電は周波数精度を実現し、105 kHz~205 kHzの間でシームレスに動作し、より効率的なエネルギー伝達のための最適な磁場の生成を保証します
- デュアルコイルダイナミクスにより、送信機と受信機間の相乗効果が保証され、一定の出力電圧を生成してデバイスをスムーズかつ効率的に充電します
- アンテナカップリングは5G接続をサポートし、無線 (OTA) アップデート、車両機能の統合、およびパーソナライゼーションを可能にします
利点:
- モレックスのワイヤレス充電器は、広く採用されているQi通信プロトコルを活用して、主要なスマートフォンブランドとの互換性を実現します
- 革新的なモレックスのワイヤレス充電テクノロジーは、業界標準を上回る最大62%の効率を備え、近距離無線通信 (NFC) を統合しています
- モレックスはカスタム設計のワイヤレス充電器を数百万台の車両に組み込み、業界リーダーと提携して複雑な課題を解決する能力を実証してきました
特徴と利点
| ワイヤレス充電 | 近距離無線通信 (NFC) | アクティブ冷却 |
|
|
|
| アンテナ結合 | ソフトウェアの更新 |
|
|