ネットワークインフラストラクチャー
| コーディング | 極 | IP等級 | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| Xコード、Dコード | 4、8 | IP67、IP68 | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| コーディング | 極 | IP等級 | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| Dコード | 3、4、5、8、12 | IP69k(22 AWGシールドケーブル)、IP67(その他すべてのケーブル) | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| コーディング | IP等級 | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|
| T1 | IP20、IP65、IP67 | はい | シールド付き |
センサーとアクチュエーターの接続
| コーディング | 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|---|
| Aコード、Bコード、Cコード | 3、4、5、8、12 | 250V AC/DC(最大) | 4.0A | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| コーディング | 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|---|
| Aコード | 3、4、5、8、12 | 250V AC/DC(最大) | 4.0A | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| 3、4、5 | 60V AC/75V DC、最大4.0A | 4.0A | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|
| 6~19 | 28.0A | はい | シールド付き |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| 2~12、14、19 | 最大AC600V | 10.0A | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| 2、3 | 24V DC/230V AC | 16.0A | はい | シールド無し |
電力インフラストラクチャ
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| 3~4 | 600V | 32.0A | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 | シールド付き |
|---|---|---|---|---|
| 4、5 | 63V AC/DC | 16.0A | はい | シールド付きまたはシールドなし |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) |
|---|---|---|
| 2~4 | 定格600V | 最大30.0A |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) | 現場取付可能 |
|---|---|---|---|
| 2~216 | 最大1,000V | 最大200.0A | はい |
| 極 | 電圧 | 電流(コンタクトあたりの最大値) |
|---|---|---|
| 4~50 | 250V AC(RMS)/DC | 1.0~15.0A |
パワー用コネクター
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線ゲージ | 防水保護構造および保護等級 |
|---|---|---|---|
| 1.98、2.08、2.84mm | 40.0A | 28、26、24、22、20、18 AWG |
IP20、IP67 |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線ゲージ | 電圧 | 防水保護構造および保護等級 |
|---|---|---|---|---|
| 5.84、7.62mm | 18.0、40.0A | 22~14、12~8 AWG |
600V | IP67 |
| ピッチ(mm) | 電流(最大) | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|---|
| 10.10~10.60mm | 30.0A | 16~10 AWG |
300V |
端子
| 電流 | 電線ゲージ | 電圧 |
|---|---|---|
| 最大380.0A | 30~2 AWG(ターミナルブロック) 18~8 AWG(バリヤーストリップ) 22~4 AWG(ターミナルストリップ) 6 AWG~500 MCM(高電流ユニバーサルクランプ) |
最大1,000V |
| バレルタイプ | 電線ゲージ |
|---|---|
| Avikrimp、InsulKrimp、Krimptite、NylaKrimp、VersaKrimp、VibraKrimp、ソルダーテール、シームレス | 26 AWG~4/0 |