車載ネットワーク接続性の最適化
ソフトウェア定義車両、ゾーンアーキテクチャー、高度なアプリケーションへの転換は、車載データ交換のエンジニアリングを変革しています。車両の接続性が高くなり、車両が複雑になる中、従来の通信インフラストラクチャーではもはや対応しきれません。最新のIVNは、増え続けるシステム全体で、持続的な無線アップデート、低遅延信号、リアルタイムの意思決定をサポートする必要があります。
これらの要件を満たすため、オートモーティブ設計ではモジュラー式で拡張可能なネットワークが採用されています。このネットワークは、先進運転支援システム(ADAS)、Vehicle-to-Everything(V2X)通信、インフォテインメント、電気自動車(EV)制御向けの高速データ伝送をサポートします。同時に、エンジニアはスペース、重量、電力消費におけるより厳しい制約に直面しています。効果的なソリューションは、シグナルインテグリティを維持し、EMIを最小限に抑え、密集した電子環境にシームレスに統合する必要があります。
Molexのコンポーネントは、急速に拡大する車載ネットワークに次世代のスピードをもたらします。Molexが開発した高速インターコネクト、コンパクトなコネクター、軽量シールドケーブルアセンブリーは、厳しいオートモーティブ環境でも耐久性のあるデータセンターレベルの伝送速度を提供するように設計されています。ゾーンコントロールからエッジセンサーまで、MolexはOEMおよびティア1サプライヤーがよりスマートで高速、かつリソース効率の高い車両を構築できるようにサポートします。