特徴と利点
オートモーティブや大型電化製品などの高振動環境では、安定した電源接続を実現するために、振動に耐えるコンパクトで堅牢なコネクターが必要です。DuraClikコネクターは最大100Nの保持力によって、安定した信頼性の高い接続を実現します。独立二次ロック(ISL)は、端子が完全に挿入され確実にロックされるよう保証し、信号の損失や切断外れのリスクを抑制します。正しい嵌合をカチッという音で確認でき、かつ慣性ロックが内蔵されているので、取り付けミスを減らして優れた信頼性を提供します。極端な温度条件に対する耐性が製品設計における重要な課題となる中、DuraClikコネクターは、最高125℃の環境下でも堅牢な性能を発揮し、高温に耐えるよう設計されています。
DuraClikコネクターは、限られたPCBスペースを最適化する、1列および2列コネクター構成を含む2~24回路仕様からお選びいただけます。錫メッキや金メッキ、ストレートヘッダーや垂直ヘッダーの向きのオプションや、高振動用途向けの堅牢バージョンもあります。これらのコネクターは、車載用LED照明や洗濯機などの幅広い用途に適しています。 DuraClikコネクターは、多様な設計ニーズに対応する汎用性を備えており、LV214(S2振動)、ES91500-03、SAE/USCAR-21の各規格に準拠し、厳しいオートモーティブ要件を満たします。
| DuraClikの機能 | DuraClik Standard | DuraClik TPA | DuraClik ISL | DuraClik Robust Dual-Row |
|---|---|---|---|---|
| リセプタクルサイズ(奥行き) | 6.50mm | 7.45mm | 8.50mm | 17.70mm |
| 電流 | 最大3.0A | 最大3.3A | ||
| 温度定格 | -40~+105℃ | -40~+125℃ | -40~+130℃ | -40~+125℃ |
| リセプタクル終端 | 圧着 | |||
| 保持力 | 9.8N | 20N | 50N | 100N |
| リテーナー | - | はい | はい | はい |
| 利用可能な回路サイズ | 2~15 | 2~10、12、13、15 | 16、24 | |
| メッキ | 錫、金 | 錫 | ||
| ヘッダーサイズ(奥行き) | 8.00mm(垂直)、9.40mm(直角) | 18.30mm | ||
| ヘッダー終端 | 表面実装 | |||
| 利用可能なヘッダー回路サイズ | 2~15 | 16、24 | ||
| ヘッダー温度定格 | -40~+130℃ | -40~+125℃ | ||
注目の動画
産業別アプリケーション
エアコン
センタースタックシステム
クレーン
ドメインコントロールユニット
電気自動車
屋外および屋内照明
ヘッドアップディスプレイ
計器クラスター
インバーター
シフトレバーとステアリングコンポーネント
トラクター
トラック
ワイパー/ウィンカーレバー
ゾーンアーキテクチャー
ゾーンコントロールユニット
ファクトリーオートメーション
産業機械
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
DuraClikコネクターとはどのようなものですか?
DuraClikコネクターは2.00mmピッチの電線対基板用電源コネクターおよびシグナルコネクターで、オートモーティブや大型家電などの高振動環境で信頼性の高い安定した接続を実現します。これらのコンパクトなコネクターは、保持力、回路数、温度定格、および電流に関する用途別ニーズを満たせるように、さまざまなバージョンをご用意しています。
DuraClikコネクターはバージョンごとにどのような違いがありますか?
DuraClikには4つのバージョンがあります。標準(Standard)、TPA、ISL、および堅牢(Robust)バージョンです。保持力、温度範囲、電流容量などの機能はバージョンによって異なります。堅牢バージョンのDuraClikコネクターは、100N(10.2kgf)の保持力、最大125°Cまでの温度対応、および最大3.3Aの電流容量を提供します。
DuraClikコネクターが高振動環境に適している理由は何ですか?
DuraClikコネクターは最大100Nの保持力で設計されており、高振動条件下でも安定性と信頼性に優れた接続を保証します。また、独立二次ロック(ISL)や適切な嵌合時の「カチッ」という音といった機能が安定性をさらに向上させ、誤接続による切断を防ぐため、要件の厳しいオートモーティブおよび産業用途に最適です。
DuraClikコネクターはどのような温度範囲で動作しますか?
DuraClikコネクターは、-40℃から125℃に及ぶ広い温度範囲で動作できます。こうした高温耐性があるため、オートモーティブの照明や消費者向けの白物家電などの堅牢な熱安定性を必要とする環境に適しています。
DuraClikコネクターはオートモーティブ業界標準に準拠していますか?
はい。DuraClikコネクターはLV214(S2振動)、ES91500-03、およびSAE/USCAR-21などの厳しいオートモーティブ業界標準を満たしています。これらの準拠は、コネクターが高性能で信頼性に優れたオートモーティブ用途に適していることを保証します。
DuraClikコネクターはPCB設計のスペースをどのように最適化しますか?
DuraClik 2.00mmピッチ電線対基板用コネクターシステムは、PCBのスペースを節約するために役立つコンパクトな設計を特徴としています。ストレートおよび垂直ヘッダーを含めたさまざまな構成で利用できるこれらのコネクターは、最新のオートモーティブおよび産業用エレクトロニクス設計に不可欠な、PCB実装面積の効率的な使用を可能にします。