Top Product Categories
Connectors
Back to Products & Services
Top Connectors
Board-to-Board
Wire-to-Wire
Wire-to-Board
Discover
Find Parts
All Connectors
Cable Assemblies
All Cable Assemblies
All Product Categories
Antennas
All Antennas
Automotive Connectivity
All Automotive Connectivity
Cell Contact Systems
All Cell Contact Systems
Electrical Products
All Electrical Products
Industrial Solutions
All Industrial Solutions
Printed Electronics
All Printed Electronics
RF Solutions
All RF Solutions
Rugged Power Supplies
All Rugged Power Supplies
Optical Solutions
All Optical Solutions
Sensors
All Sensors
Wire and Cable
All Wire and Cable
Other
Automotive
Back to Industries & Applications
All Automotive
Battery Energy Storage Systems
All Battery Energy Storage Systems
Data Center Connectivity
All Data Center Connectivty
Industrial Automation
All Industrial Automation
MedTech
All MedTech
Server & Storage
All Server & Storage
Telecommunications
All Telecommunications
Trends & Insights
About
Products
Cross-Reference
New Products
Part Status Check
Product Compliance
Industries
Battery Energy Storage Sytems
高パフォーマンスおよび高周波数のRF機能やマイクロ波機能に対するニーズの高まりに対応するには、多用途で信頼性の高い多様なソリューションが必要です。Molexは、オートモーティブから医療機器までの幅広いアプリケーションに対し、シグナルインテグリティの向上、損失と干渉の最小化およびシステム性能の強化に役立つ、幅広いRFコネクターとコンポーネントを提供しています。
Molexが提供するRFおよびマイクロ波コンポーネント、コネクター、ケーブルアセンブリーの幅広いセレクションをご覧ください。シリーズ、コネクタータイプ、またはコンポーネントタイプで検索し、ニーズに合った理想的なソリューションを見つけてください。
Molexが開発したMMCXコネクターは、DC~6GHzの範囲でコンパクトな無線周波数(RF)接続を必要とするアプリケーション向けにカスタマイズされた革新的なソリューションです。MMCX PoCコネクターは、安定した接続と効率的な統合を必要とするお客様のニーズに直接対応しながら、リモート電源を提供する能力により、アップグレードプロセスを簡素化し、困難な環境でのパフォーマンスを向上させる、堅牢で信頼性の高いソリューションを提供します。
Molexの5G mmWave RFフレックス対基板用コネクターは、堅牢なEMIシールド、最大25GHzの優れたシグナルインテグリティ、柔軟なピン割り当てにより、信頼性と汎用性が高い接続オプションを提供します。コンパクトな5GデバイスやRFモジュールに最適です。
次世代モバイルネットワーク機器のパフォーマンスニーズを満たすMolexの5G RFコネクターとケーブルアセンブリーソリューションは、クラス最高のパッシブ相互変調(PIM)と、トルクが現行のインターフェースよりも低い小型のフォームファクターを使用しています。
1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mmのコネクターオプションを提供する正確で多用途なコネクターとアダプターは、最大110GHzの周波数をサポートすることで最新のテクノロジーとのシームレスな統合を実現し、エンジニアは技術的進歩の最先端を行く設計が可能になります。
複雑なRF技術のためのソリューションを開発するには、協力的で革新的なアプローチが必要です。Molexは、お客様と密接に連携することで、用途固有の要件を満たすタイムリーかつ高性能でカスタマイズされたRF製品を提供しています。
Molexのカメラバックシェルアセンブリーソリューションは、高性能な先進運転支援システム(ADAS)カメラに優れた品質と信頼性の高い接続を提供します。これらのアセンブリーは、FAKRA、HFM、Mate-AXなどのさまざまなインターフェースに対する互換性をサポートし、車載カメラシステムのシームレスな統合と堅牢なデータ伝送を確保します。
小型化された高速ソリューションでオートモーティブレーダー、カメラ、LiDAR、センサー用途をサポートする高速伝送用FAKRA-Mini(HFM)同軸ケーブルソリューションは、コンパクトかつ堅牢なフォームファクターで最大28Gbpsの速度と最大20GHzの周波数を実現します。
高振動環境に最適で、堅牢かつコンパクトなマルチポートRF(MPRF)コネクターは、信頼性に優れたI/O同軸接続を提供し、スマートデバイス、医療、ネットワーク、通信用途のさまざまなポート構成で予想外の断線を防ぐために役立ちます。
MolexのRF高性能低損失ケーブルアセンブリーは、さまざまな用途に卓越した電気特性を持つ包括的なソリューションを提供し、同軸およびLMR代替ケーブルを使用して、高性能と優れた信頼性を実現します。
Cardinalマルチポート高周波同軸アセンブリーは、最大145GHzの周波数に対して信頼性が高くコンパクトなソルダーレス接続を提供します。これらのアセンブリーは、要件の厳しい5G、mmWaveレーダー、テスト・計測RFアプリケーションに適した、位相マッチング対応の高精度接続を提供します。
MolexのカスタムRFケーブルアセンブリーソリューションは、個別化された設計、サポート、サービスを提供して特定の要件を満たします。オプションには、マルチポートおよびバンドルソリューションの他、標準RG、マイクロ同軸、セミリジッド、LMR代替、ハンドコンフォーマブル(手作業成形可)、およびベンダー固有のタイプなどの各種ケーブルタイプと、さまざまな形状と色が含まれます。
耐候性ハイブリッドトランクケーブルは、RFマイクロ波装置に最適な単一の頑丈なケーブル内で電力導体と低損失ファイバーを組み合わせて使用しています。事前終端済みのFTTAジャンパーと共に使用することで、これらのソリューションは極端な天候下でも安定した低反射のデータ接続を提供できます。
コルゲート仕様の高性能RFジャンパーケーブルは、耐久性のある構造が特徴で、湿気、温度変化、物理的ストレスにさらされる屋外設置機器に適しています。低PIM設計による信号品質の向上と損失の最小化に加えて、フレキシブルなケーブル仕様が設置や取り回し作業を簡素化し、ネットワーク展開をスピードアップします。
MolexのRFアイソレーターとサーキュレーター製品ポートフォリオには、ドロップイン、表面実装、カスタム統合、および導波管カテゴリーが含まれ、380 MHzから40 GHzの周波数で6,000種類を超えるバリエーションを提供します。製品は、お客様が指定する機械的、電気的、および動作パラメータに合わせて設計できます。
ケーススタディ
MolexのRFマイクロ波テクノロジーを使用することで、Prusa Researchが高度な3Dプリンターのシグナルインテグリティを向上させている方法をご覧ください。精密設計されたコネクターとコンポーネントを備えたこれらの堅牢なソリューションは、要件の厳しい3D環境でも干渉を最小限に抑え、安定した高速な接続を維持します。