製品のハイライト
| 電線サイズ(AWG): | 絶縁: | インピーダンス: |
|---|---|---|
| 34、32、30、28 | フッ素ポリマー | 85Ω ± 5、90Ω ± 5、100Ω ± 5 |
特徴と利点
概要
データセンターの内部サーバー相互接続など、スペースに制約のあるアプリケーションでは、低損失だけでなく、コンパクトなケーブルが必要です。システム内のエアフローの妨害を最小限にするには、コンパクトなプロファイルが必要です。Temp-Flex TwinMax高温/低損失Twin-Axialケーブルは、最小0.56×0.88mmで、スペースに厳しい制限があるアプリケーションに最適です。
サーバーとデータセンターのバックプレーンアプリケーション内の高速データ転送には、優れた損失特性がある高性能チャネルが必要です。これらの環境には、室温から85℃までの範囲の温度が含まれる場合があります。Temp-Flex TwinMax高温/低損失Twin-Axialケーブルにはフッ素樹脂の絶縁体が使用されており、さまざまな温度で予測可能な性能が提供され、厳しい温度にさらされても劣化しません。Temp-Flex TwinMaxケーブルは、さまざまな曲げ条件でも安定した性能を提供します。
アプリケーション
Infotainment systems
Self-driving vehicles
Backplanes
Internal servers
Backplanes
Servers
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。