メインコンテンツにスキップ
Versatile Format Interconnect (VFI) 1x8 backplane connector assembly.

Versatile Format Interconnect(VFI)光バックプレーンシステム

モジュール式でプラグアンドプレイ対応の高速Versatile Format Interconnect(VFI)光バックプレーンシステムは、次世代のデータセンターおよびコンピューティングアーキテクチャ向けに、コパッケージドオプティクスとスケーラブルなシステム拡張をサポートします。汎用性の高いフォームファクターと堅牢なブラインド嵌合の機械設計は、複数のフォームファクターとの互換性をサポートし、高まり続けるAI主導の容量需要への対応に役立つシンプルで信頼性に優れた光接続ソリューションを提供します。

フェルールタイプ ポート構成(MTフェルール) ファイバー数(MTフェルール) ファイバーモード
MTまたはVersaBeam MT 1x2、1x4、1x6、1x8 フェルールあたり8、12、24、または36本のファイバー シングルモード、マルチモード

特徴と長所


AIによる帯域幅需要の増大に伴い、データセンターは高速で拡張性が高く、汎用性の高いシステムアーキテクチャの開発が求められています。これらの速度要件を満たし、信号を基板から切り離すために、チップ直結接続を備えたコパッケージドオプティクス ソリューションがますます普及しています。

データセンターは、急速に変化する需要に対応できる、モジュール式で拡張性の高い光ファイバー接続ソリューションを必要としています。これらの接続は、製品ライフサイクル全体を通してシステムのダウンタイムを最小限に抑えるのに十分な信頼性と、スペース制約のあるアーキテクチャに統合できるコンパクトさを兼ね備えている必要があります。

VFI光バックプレーンシステムは、業界標準のフェルールと堅牢なフォームファクターを採用し、高速かつスケーラブルなデータ転送をサポートする、柔軟でモジュール式のコンパクトな光接続ソリューションを提供します。既存のMTフェルールベースシステムとのプラグアンドプレイ互換性により、システム統合が効率化され、再設計時間が最小限に抑えられ、市場投入までの時間が短縮されます。VFIシステムは、銅線インターコネクトからの容易な切り替えを可能にするように設計されており、コパッケージドオプティクス展開を実現し、アーキテクチャ全体を再設計することなくAI対応システムのアップグレードを簡素化します。

柔軟な密度と拡張可能な設計オプション

VFIシステムのモジュール式高密度設計は、MTフェルールあたり最大36本のファイバーを搭載し、1x2、1x4、1x6、1x8のポート構成を提供することで、コパッケージドオプティクス設計や複雑なアーキテクチャにおけるスケーラビリティの向上、設計の柔軟性の向上、市場投入までの時間の短縮を実現します。

VFI connector assemblies.

異物混入の低減と光学的信頼性の向上

MTコネクターのマイクロレンズアレイとVersaBeam MTコネクターの拡張ビーム設計により、信頼性が向上し、ネットワークの稼働時間が延長され、嵌合時や取り扱い時の異物混入による性能低下を最小限に抑えます。

VFI 1x8 backplane connector assembly showing the mated configuration.

MTフェルールのフットプリントによる優れた性能

コンパクトで高性能なMTおよびVersaBeam MTフェルールは、小型フォームファクターで低クロストークと低挿入損失を実現し、次世代のデータセンターアーキテクチャや、大容量帯域幅を必要とする高性能コンピューティングアプリケーションをサポートします。

VFI 1x8 connector assembly.

拡張性を高め、アップグレードを簡素化することで、設計上の制約を軽減
1x2、1x4、1x6、および1x8オプションを含めた複数のMTフェルール構成は、設計を最適化し、進化する性能要求を満たすための柔軟性を提供します。

コパッケージドオプティクス接続を可能にすることで配線の混雑や複雑性を排除
コンパクトなフォームファクターと高速機能によってチップ直結型の光接続が可能になるため、フロントパネルまたはリアパネルからの多心光接続をサポートできます。

相互運用性と高ファイバー密度を実現
業界標準のMTフェルールインターフェースは、優れた光性能、フェルールあたり最大36本のファイバー、任意のMTフェルールベースフットプリントとの互換性を提供し、統合時の課題を最小限に抑えます。ケーブルアセンブリーは、標準のリボンファイバーまたはFlexPlaneアセンブリーに終端接続することで設計上の制約を軽減します。

保守要件を低減
非接触型フェルールインターフェースを使用するMTマイクロレンズアレイは、異物が原因で発生する問題を最小限に抑え、エアブラスト洗浄を容易にし、ダウンタイムを低減します。

設置作業を簡素化してダウンタイムを低減
ブラインド嵌合型のホットスワップ可能な設計によって3軸すべてに十分な機械的フロートが確保されるため、銅線システムから光システムへの切り替えが容易になります。

データシートおよびガイド


産業別用途


この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。

よくある質問


Versatile Format Interconnect(VFI)光バックプレーンコネクターおよびアダプターとは?

Versatile Format Interconnect(VFI)光バックプレーンコネクターおよびアダプターは、業界標準のインターフェースと堅牢なブラインド嵌合型の機械設計を使用して統合を効率化し、信頼性を保証する、モジュール式プラグアンドプレイ高速光コネクターです。VFIシステムは、スケーラブルなシステム拡張をサポートし、統合の複雑さを軽減し、次世代のデータセンターおよびコンピューティングアーキテクチャ向けに強力なシグナルインテグリティを保証します。

VFI光バックプレーンシステムは、競合製品とどのように違うのですか?

VFIシステムはブラインド嵌合設計を採用しており、追加の嵌合力を必要とせずに迅速かつ容易に設置できます。これにより、システムのダウンタイムが短縮され、保守とアップグレード作業が簡素化されます。

VFI光バックプレーンコネクターとアダプターは、メーカーにとってどのような価値を生み出すのでしょうか?

VFIシステムは、拡張性と柔軟性をサポートする、より迅速、容易、かつコスト効率の高い切り替えを可能にします。フェルールを交換することで、同じコネクターを使用しながらファイバー数を変更できるため、特別な工具を必要とせずに容量をアップグレードできます。これにより、データセンターは進化するニーズに最小限のアーキテクチャ変更で対応できます。

VFI光バックプレーンシステムは、コパッケージドオプティクス(CPO)ソリューションの構成要素としてどのように機能するのでしょうか?

VFI光バックプレーンシステムは、CPOシステムにおいてAIサーバーとスイッチ間の効率的で拡張性の高い接続を実現するように設計されています。