スマートファクトリーの設計
さまざまな業界の製造工程において、ロボットの需要が拡大しています。ロボット アプリケーションは、自動化エンジニアが生産ラインを拡張および調整するうえでの新たな次元の自由度を提供します。また、人間の作業者を危険な作業から解放して人身事故のリスクを大幅に低減することで、工場の安全性向上にも貢献します。さらに、自動化のアップグレードは、生産品質や一貫性の向上とスピードアップにつながることがよくあります。
こうした機能強化を実現するには、狭いコンパクトなスペースに設置可能で、堅牢で妥協のない作業者安全基準に適合し、かつメンテナンスが容易な長寿命インフラストラクチャでパフォーマンスを最適化する産業グレードのロボットが必要です。
モレックスは、自動製造を含むさまざまな業界で使用されているコンパクトなアセンブリー、コネクター、センサー、およびケーブルの設計および精密製造プロセスの改良に数十年を費やしてきました。長寿命と使いやすさの両面で設計およびテストされてきたモレックスのソリューションは、堅牢性と小型化の融合により、過酷な環境における高度な超コンパクトロボットの複雑な要件に対処しながら、最新の機能安全規格への準拠を支援します。これらのソリューションは、ロボットメーカーが、優れた信頼性とエラーのないオートメーション技術の開発により未来の無人工場の構築を目指す取り組みを支援します。