高性能マシンビジョンシステムのための高度な接続ソリューション
高性能ビジョンシステムの開発には、機械学習のための高度なアルゴリズムのサポートや、正確な画像キャプチャと照明のための3Dビジョンテクノロジーの最適化など、複雑な設計上の課題への対応が含まれます。これらのシステムは、重要な意思決定ワークフローの実行中でも、レイテンシーとデータ損失を最小限に抑えたシームレスなデータ処理を確保する必要があります。複雑性に加えて、ほこり、湿気、振動、極端な温度などの過酷な産業条件には、耐久性と信頼性に優れたソリューションが必要です。
これらの要求を満たすためにも、ビジョンシステムには、工場や倉庫環境での高速データ管理、卓越したシグナルインテグリティ、堅牢なパフォーマンスを可能にする高度な接続ソリューションが必要です。堅牢化されたコンポーネントは、高速度要件をサポートし、環境要因から保護しながら耐久性を維持するために不可欠です。
モレックスは、データ、信号、および電源接続の専門知識を活用するセンサーとカメラ向けの小型ソリューションでシステムエンジニアをサポートします。FAKRAインターフェースは信号の劣化を最小限に抑えた高解像度ビデオを可能にし、RFコネクターはシグナルインテグリティを強化して干渉を低減します。IP67およびIP69K規格対応の産業用コネクターとケーブルアセンブリーは、過酷な環境でもマシンビジョンの信頼性を確保します。
注目の製品
処理ユニット
高性能ビジョンシステムには、製造、ラベリング、パッケージング中の品質検査に使用される高速データの入力と出力を管理するための高度なアルゴリズムが必要です。信頼性に優れた接続オプションと高度なシグナリング技術は、高温環境で動作するコンパクトな処理ユニットに堅牢なソリューションを提供します。モレックスの高速で低電圧の差動信号インターコネクトと超小型設計は、優れたデータ転送とシグナルインテグリティを実現します。
カメラと光データ処理
| ピッチ | 回路 | 電流 | 電線サイズ | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-Fitコネクター | 4.20mm | 4~18 | 最大20.5A | 28~14 AWG | 600V | 最高105°C |
| SlimStackコネクター | 0.35~1.25mm | 6~240 | 最大15.0A | 100V | 最高125°C | |
| FFC/FPC用コネクター | 0.20~2.00mm | 2~120 | 0.5A | 50V | 最高150°C | |
| Premo-Flex FFCジャンパー | 0.25~1.25mm | 2~120 | 0.2~1.4A | 60V | -40~+105°C |
処理ユニットインターコネクト
| ピッチ | 電流(最大) | 電圧(最大) | 電線サイズ | 終端様式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DuraClikコネクター | 2.00mm | 3.0A | 250V | 30~22 AWG | SMT |
コミュニケーションインターフェース
工業グレードのシグナルインテグリティは、レイテンシーを最小限に抑え、画像キャプチャ、分析、および意思決定中のデータの損失や破損を防ぐために重要です。高度なコンポーネントと保護アセンブリーは、過酷な環境における堅牢で信頼性に優れたコミュニケーションインターフェースのニーズに対応します。モレックスは、優れた信号性能と効果的な電磁干渉(EMI)削減のために、高精度のRF同軸コネクター、IPX7およびIPX9K規格対応のカメラI/Oバックシェルハウジングアセンブリー、および全長ケーブルシールドを提供します。
無線通信
| コネクター構成 | 周波数 | インピーダンス | |
|---|---|---|---|
| RF同軸コネクター | 1.00mmプラグから1.00mmジャック; 1.00mmナローブロック型エンドランチジャック、ネジ式アタッチメント | 最大110 GHz | 50オーム |
カメラ/光I/Oモジュール
| ピッチ | 回路またはポート | 電流 | データ・レート | 防水 | ケーブルタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSAutoLinkコネクター | 1.27mm | 6、12 | 1.5A | 13Gbps | X | ツイストペア |
| 高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 20Gbps | X | 同軸 |
| 回路 | 電流 | データ速度 | 電圧(最大) | 動作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| USBコネクター | 最大25 | 3.0、5.0、6.0A | 最大40Gbps | 48V | -30~+85°C、-40~+85°C |
| 構成 | 周波数 | 防水性クラス | 保護 | 素材 | |
|---|---|---|---|---|---|
| FAKRAカメラ・バックシェル・アセンブリー | FAKRAインターフェース | 最大3 GHz | IPX7、IPX9K | PVDコーティングによるEMI保護 | プラスチックおよび金属のバックシェル |
データおよび信号用外部コネクターシステム
データおよび信号用外部コネクターシステムには、ほこり、湿気、振動、素早い動作、高温などの過酷な産業環境に対する耐性が必要です。堅牢な設計と高度な保護対策は、稼働条件の要求を満たします。モレックスの産業コネクターシステムは、頑丈なダイカスト構造、IEC 61076-2-101準拠、EMIおよびRFIシールド、IP67およびIP68規格対応の防塵・防水性と防振性を備えています。
| コーディング | 極 | IP等級 | 現場取付可能 | シールド付き | ケーブルの材質と長さ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-Change M12コネクターとケーブルアセンブリー | Xコード、Dコード | 4、8 | IP67、IP68 | X | X | 最大100mのPUR、PVC、耐溶接スラグ・耐油(WSOR)TPE |
| 工業用SPEコネクターとケーブルアセンブリ | T1 | IP20、 IP65/67 |
X | シールドのみ | PURおよびTPE 最大40m |