USBコネクターの種類
| USB規格 | 電流 | データ伝送速度 |
|---|---|---|
| 2.0、3.2 Gen1、3.2 Gen2、USB4 | 最大6.0A | 最大40Gbps |
| USB規格 | 電流 | データ伝送速度 |
|---|---|---|
| 2.0、3.0 | 最大1.8A | 最大5Gbps |
| USB規格 | 電流 | データ伝送速度 |
|---|---|---|
| 2.0 | 最大1.8A | 最大480Mbps |
| USB規格 | 電流 | データ伝送速度 |
|---|---|---|
| 2.0 | 最大1.5A | 最大480Mbps |
| USB規格 | 電流 | データ伝送速度 |
|---|---|---|
| 2.0 | 最大1.0A | 最大480Mbps |
USB規格、タイプ、速度
| USB規格 | コネクタータイプ | 最大データ伝送速度 |
|---|---|---|
| USB 2.0 | USB Type-A USB Type-B USB Micro-A USB Micro-B USB Mini-A USB Mini-B USB Type-C |
480Mbps |
| USB 3.0(3.1 Gen 1とも呼ばれます) | USB Type-A USB Type-B |
4.8Gbps |
| USB 3.2 Gen 1 | USB Type-A USB Type-B USB Micro-B USB Type-C |
5Gbps |
| USB 3.2 Gen 2 | USB Type-A USB Type-B USB Micro-B USB Type-C |
10Gbps |
| USB 3.2 Gen 2x2 | USB Type-C | 20Gbps |
| USB4 | USB Type-C | 40Gbps |
Molex USBコネクターソリューション
デバイスがますますコンパクトになるにつれ、エンジニアは小型化製品用のUSBコネクターを設計する際に、スペースの制約という課題に直面しています。Molexは、コンパクトなデバイスに適したコネクターを設計し、小型フォームファクターで性能と信頼性を向上させる革新的なソリューションを提供することで、この懸念に対処します。これは、機能性を損なうことなくスマートな設計を作成する上で特に有益です。
デバイスの効率を向上させるには、電力供給機能とデータ伝送機能のバランスをとることも不可欠です。Molexは、高度なデータ伝送速度をサポートし、多様なアプリケーションで効率的なパフォーマンスを実現する最適な電力を提供するUSBコネクターを提供しています。さらに、Molexは、USB4、Gen 3、Gen 4、USB 3.0、USB 3.2のサポートなど、カスタマイズオプションを提供するハイブリッドUSBリセプタクルとプラグを提供しています。この柔軟性により、エンジニアは現代のアプリケーションの複雑な設計要件を満たすことができます。
繰り返し使用や湿気、ほこりなどの過酷な環境に耐えるコネクターの設計はもう1つの重要な課題です。Molexは、厳しい条件下でも高性能を維持する堅牢なコネクターを開発しています。これらのコネクターは、長期にわたる機能の維持に不可欠な耐久性と信頼性を確保するように設計されています。
産業別アプリケーション
よくある質問
USBコネクターにはどのようなタイプがありますか?
USBコネクターのタイプには、USB Type-A、Type-B、Mini USB、Micro USB、USB Type-Cがあります。各タイプはさまざまなアプリケーションで使用されます( Type-A(コンピューターおよび充電器)、Type-B(プリンター)、Mini USBおよびMicro USB(旧式モバイルデバイス))。最新の規格であるUSB Type-Cは、ユーザーにとって利便性の高いリバーシブル設計、高度なプロトコルのための高速データ伝送、高出力をサポートする高電力供給を実現します。
自分のデバイスに適するUSBコネクターを選択するにはどうすればよいですか?
アプリケーションに適したUSBコネクターを選択する際には、いくつかの要素を考慮する必要があります。これらの考慮事項には、デバイスのポートタイプ、データ伝送速度、電力供給のニーズ、および他のデバイスとの互換性が含まれます。USB Type-Cコネクターは、より現代的なデバイスに使用されるのが一般的です。これらのコネクターが高度な汎用性と性能を備え、より高速なデータ伝送、高電力供給、多機能な用途をサポートするからです。USBタイプが異なるデバイスを接続する際は、必ず正しいケーブルまたはアダプターを使用してください。
さまざまなUSBバージョン3.0、3.1、3.2、USB4の違いは何ですか?
各バージョンでデータ伝送速度と機能が異なります。USB 3.0は最大5Gbps、USB 3.1は最大10Gbps、USB 3.2はデュアルレーンモードで最大20Gbps、USB4は最大40Gbpsをサポートします。USB4はThunderbolt 3技術を統合して性能を向上させ、より効率的なデータ、動画、および電力転送を実現しています。