メインコンテンツにスキップ
画像

ロボット手術用コネクター

ロボット工学における工学的ブレークスルーは、侵襲性を低減し、人工知能(AI)と機械学習(ML)を活用して優れた患者の転帰を実現することで、手術を再定義している。より精密で効率的なロボットシステムの推進には、医療機器の厳しい基準を満たすことができる最先端の部品が必要です。モレックスは、高速伝送用で小型化されたコネクターとケーブルアセンブリーでこの変革をサポートし、設計者が手術のイノベーションの限界を押し広げられるようにしています。

手術ロボット設計の変貌


手術用ロボット工学の分野が進歩するにつれ、AIとMLの統合は、リアルタイムの意思決定、予測分析、自律ナビゲーションなどの新しい機能を提供するために重要になります。同時に、触覚フィードバックの発展により、外科医にとってより直感的なインターフェイスが生まれ、遠隔操作の器具をよりリアルにコントロールできるようになっている。また、サービスが行き届いていない地域でも手術を行えるよう、より小型で持ち運び可能な装置を作る需要も高まっている。

これらのトレンドに対応して、設計エンジニアは、さまざまな医療機器の互換性とスペース効率を維持しながら、機械自動化とユーザー中心のコントロールを既存の手術ワークフローに統合する任務を負っています。 

モレックスは、精密ロボット手術に最適な信頼性の高い高速伝送用コネクターとケーブルで、業界の標準を確立しています。当社の堅牢で小型化されたコンポーネントは、回復時間を短縮し、痛みを軽減し、感染のリスクを低減する低侵襲手術の設計を支援します。これらのコンポーネントを搭載した手術ユニットは、携帯性にも優れている。モレックスは、包括的なポートフォリオにより、システム全体のシームレスな相互運用性を保証する、実績に裏打ちされたさまざまな接続ソリューションを提供します。

ロボット手術における現在の工学的課題


先進技術の統合

AI、ML、拡張現実などの技術は、ロボット支援手術における患者の転帰を大幅に向上させる可能性を秘めている。これらのイノベーションは、外科医に患者の解剖学的構造のリアルタイムの3Dオーバーレイを提供し、低侵襲手術を可能にしながら、空間の向きと精度を向上させます。モレックスは、信頼性の高いデータ伝送とAIおよびMLの手術システムへのシームレスな統合を保証する堅牢な高速コネクターおよびケーブルで、これらのブレークスルーをサポートしています。 

rs

ユーザー中心設計の強化

触覚フィードバックや感覚知覚などのユーザー中心の機能に重点を置いたロボット手術システムを設計することで、操作のパフォーマンスを高められます。これらのシステムは、外科医に現実的な触覚を提供することで、より正確で制御された動きを可能にし、最終的にユーザビリティを高め、学習曲線を減少させます。モレックスのエンジニアは、外科手術環境に特有の要求を満たす相互接続ソリューションを開発してきた長い歴史があります。モレックスは、さまざまなアプリケーションに簡単に適応できるモジュラーコンポーネントにより、医療専門家の実際のニーズに応える直感的で効果的な手術ツールの開発を可能にし、使いやすさと普及率の両方を向上させています。

sdf

相互運用性と標準化の優先順位

安全性と効率のためには、ロボットインストルメントをまとまりのある効率的な手術エコシステム内に運用することが不可欠です。さまざまなコンポーネントや医療システムのシームレスな統合と互換性を確保することで、メーカーはロボット手術の効果を高め、操作の複雑さを軽減し、柔軟で拡張性のあるソリューションをサポートすることができる。モレックスは、容易な適応と拡張のために設計されたモジュラーコンポーネントを提供し、ロボットシステムが他の医療機器とスムーズに統合できるようにしていきます。 

adf

進む小型化

スペース効率の高いソリューションに焦点を当てることで、メーカーは非侵襲的治療用の小型機器を開発できるだけでなく、遠隔地や十分なサービスを受けていない地域を含む多様な医療環境に容易に展開できる、よりポータブルなシステムも開発できる。モレックスの高性能でコンパクトなコネクターとケーブルは、小型化の最新技術を採用しており、信頼性が高く省スペースのソリューションを提供し、設計エンジニアは、想像を超える高度な外科治療をこれまで以上に拡張する汎用ロボットシステムの開発が可能です。

adf

外科用金属射出成形

高度な医療用ロボットには、外科手術レベルの精度と清潔さを備えた小型で耐久性のある部品が必要です。モレックスとフィリップス・メディサイズが、医療用ロボットやそれ以外の複雑で精密な形状の金属部品に、どのように貢献しているかをご覧ください。 

数字で

画像

85億米ドル

グローバル市場

画像

15.1%

ロボット工学を利用した手術

注目の製品


ロボット手術のためのリソース


レポート

ロボット工学による手術精度の向上

「2024年モレックスロボット工学レポート: ロボット工学が人の可能性を強化する方法」は、複数の業界におけるロボット工学応用の軌道を探ります。これにはロボット手術の分野が含まれ、ロボットがどのように手術の精度を高め、リスクを減らし、患者のアウトカムを改善しているのかを紹介します。

画期的医療技術

医療機器開発のダイナミックな市場を詳しく検証します。この市場では、コネクティビティ技術の飛躍的な進歩によって、一部の製品設計者が競合者よりも有利な位置に立っています。 

adf

ヘルスケアのコンスーマ化

以前、医療機器は訓練を受けた医療従事者によって厳密に操作されていました。現在、ウェアラブルモニターとホームベースのデバイスにより、消費者がエンドユーザーとなっています。医療技術デザイナーがこのオーディエンスに対処するための新しい戦略を発見してみてください。

革新的なアイデアを患者へ

複雑なベンダーネットワークとFDA要件の迷路を通して、ワイヤレスのモニタリングデバイスの設計者の革新的なアイデアをご覧ください。経験豊富な製品開発パートナーであるモレックスが、ハードルを乗り越える手助けをしています。

sdaf