製品のハイライト
| 設計: | 素材: | スタイル: |
|---|---|---|
| プラグイン | NEōTEXゴム構造 | リセプタクル回路とGFCIの組み合わせ、リセプタクルテンション |
特徴と利点
概要
テスターは、逆極性、オープングランド、オープンニュートラル、オープンホット、ホットアンドアース反転、ホットオンニュートラル、ホット未配線、漏電遮断器(GFCI)機能などのテスト機能とリセプタクルテンションを備えた小型デバイスです。
コンビネーションリセプタクル回路テスターとGFCIテスターは、3つのネオン表示灯があるコンパクトなコンビネーションテスターで、3線、115VAC、単相、極性コンセントのテストに便利です。これらのテスターは、適切なGFCI動作、正しい配線、逆極性、オープングランド、オープンニュートラル、オープンホット、ホットとグランドの逆、ならびにホットオンニュートラル/ホットアンワイヤードをチェックします。
リセプタクルテンションテスター は耐衝撃性のプラスチックハウジングで絶縁され、標準のストレートブレードリセプタクルのバネ接触張力をチェックし、通電中のリセプタクルで安全に使用できます。15A、125V、2極、2ワイヤーのテスト用に設計。15A、125V、2極、3ワイヤー。20A、125V、2極、3ワイヤー定格コンセント。各ブレードには独立したバネがあり、ストレスを軽減し、長寿命に対する一貫した表示値を保証します。ポケットクリップ付きのキャリングケースが含まれます。
産業別アプリケーション
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。一般的なアプリケーションの一部を紹介しています。