特徴と利点
サプライチェーンの可視性を向上させるため、荷送者にはリアルタイムの追跡を実現できる信頼性と汎用性に優れたソリューションが必要です。これは、きめ細かな資産追跡が不可欠な医療、飲食、コールドチェーンといった業界にとっては特に重要です。こうした部門に対応する荷送者は、輸送中の環境条件や温度が指定された範囲から逸脱しないことを確実にして、規制要件を満たす必要があります。
発地から着地まで一貫したBluetooth対応追跡を維持する追跡ソリューションにより、荷送者は複数の課題を解決できます。これらのソリューションを使用する荷送者は問題をすばやく特定できるため、輸送中に製品の完全性を維持するための対策を講じることが可能になります。エンドツーエンドの追跡は、堅牢なChain of Custody(CoC)の可視性をサポートし、物流を合理化するとともに、さまざまな規制要件の順守に役立ちます。
TrackLabel Printable Asset Labelは、輸送中の温度、環境条件、位置、CoCの情報をリアルタイムで追跡するためにBLE接続を使用します。簡単に統合でき、薄型、軽量、かつ使い捨て可能なこれらのラベルは、さまざまな業界に適用できる、コスト効果性と拡張性に優れたソリューションです。電池寿命を最大化しながら重量と厚みを最小限に抑える製品設計は、効率性と柔軟性を向上させます。
データシートおよびガイド
注目の動画
産業別用途
盗難防犯デバイス
完成車物流システム
フリート管理技術
在庫システム
車両診断システム
資産管理システム
コールドチェーンのモニタリング技術
状況モニタリングシステム
在庫・労働力管理システム
プロセス最適化技術
品質制御システム
出荷モニタリングシステム
サプライチェーンと物流
コールドチェーン管理テクノロジー
緊急時対応システム
医療デバイスと手術器具トレーサビリティ システム
医療基準遵守システム
患者識別とモニタリングデバイス
ストレージ期限のモニタリングシステム
スタッフ/在庫管理システム
資産管理システム
環境モリタニングデバイス
リアルタイムロケーションサービス
セキュリティ/アクセス制御システム
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
TrackLabel Printable Asset Labelソリューションは、飛行機旅行とサステナビリティに関する懸念にどのように対応していますか?
TrackLabel Printable Asset Labelは、使い捨て可能で、航空輸送や航空機用途に適合するように設計された非リチウム薄膜電池を使用しています。
ラベルはリサイクル可能ですか?
ラベルは使い捨て可能またはリサイクル可能な素材を使用するように設計されていますが、ユーザーは適切なリサイクルと廃棄のガイドラインに関する現地規制を確認するようにしてください。
Molexはカスタマイズオプションを提供していますか?
はい。TrackLabel BLE Printable Asset Labelは、カスタマイズされたグラフィックとビーコン間隔で簡単に変更でき、プライベートラベル製品として提供することも可能です。特殊な用途に合わせて、素材、サイズ/形状、センサーをカスタマイズできます。
TrackLabel Printable Asset Labelと一般的なRFIDラベルの違いは何ですか?
TrackLabel Printable Asset Labelは、簡単に利用できるBLEビーコンテクノロジーと電池を使用することで、より長い読み取り距離とリアルタイムの追跡を可能にします。RFIDラベルテクノロジーの大半は電池を使用しておらず、読み取り距離も短くて、操作には追加のリーダーハードウェアが必要です。
TrackLabel Printable Asset Labelはどのように機能しますか?
BLEスマートラベルは、スマートフォン、タブレット、または専用レシーバーなどの互換デバイスが検知できる信号を送信します。通常、これらの信号にはさまざまな用途に使用できる識別情報やセンサーデータが含まれています。
このデバイスへの接続方法を教えてください。どのようなソフトウェアが必要ですか? データの処理や分析にAIは必要ですか?
ラベルはMolexが提供します。このラベルがアクティブ化されると、データを取得して、モバイルアプリ、BLEゲートウェイ、またはタブレットに渡すので、そこからデータを自由に処理し、分析することができます。