AI向けのデータ インフラストラクチャーの革命
ビッグデータの起源からディープラーニングの開発、大規模言語モデル (LLM) の時代に至るまで、データ処理アプリケーションの能力と影響力はますます高まっています。それぞれのブレークスルーは可能性を再定義し、運用の堅牢性、拡張性、効率性を維持するためにデータコムエンジニアが対処しなければならない独自の課題と機会をもたらします。
データ・センターは、拡大するデジタル経済を可能にする物理インフラストラクチャであるため、その信頼性が不可欠です。しかしながら、AIとMLは急速に進歩し、現在のデータセンター能力に前例のない負荷をもたらしています。これらの膨大なデータセットを効率的に保存して処理するには、より広い帯域幅とより低い遅延が必要です。
さらに、AIモデルが複雑化するにつれて、トレーニングや推論に必要なコンピューティング帯域幅は急増し、運用コストの上昇や、より高度な熱・電力管理戦略の導入を迫られます。実際、ChatGPT 4.0のような大規模な生成AIモデルのトレーニングには、最大1セプティリオン(10^25)FLOPS相当の処理が必要とされ、推定1億ドルのコストがかかる可能性があります。この影響は、MLアプリケーションが自動運転車や医療診断、スマートホームといった用途を支えるためにエッジへと広がるにつれて、さらに顕在化していくでしょう。この市場は、2034年までに220億ドルを超えると予測されています。
これには、より強力で効率的な新世代のGPUハードウェア、ネットワーク内のデータ転送速度の向上、AIとMLの増大する需要に適応できるスケーラブルなシステムが必要です。
Molexはこれらの開発の最前線に立ち、お客様と協力しながら、市場初の224G製品ポートフォリオから次世代のPCIeテクノロジーに至る革新的なソリューションを共同開発しています。当社のグローバルで学際的なエンジニアリング専門家チームは、効率性を重視し、速度、応答性、シグナルインテグリティ、熱管理、スペースの制約、メンテナンスの容易さに対処する、スケーラブルなモジュール式相互接続ソリューションを提供します。
数字で見る
42%
2022年から2032年までの生成AI市場の複合年間成長率 (CAGR)
1.3兆ドル
10年間の生成AIの推定市場価値
6ヵ月
MLデータ量要件が2倍になるまでにかかる時間
100億
2010年以降、学習モデルのトレーニング計算が増加した要因
注目のリソース
その他のリソース
注目の製品