特徴と長所
メーカーは、作業時間の短縮と信頼性の高いバッテリーセル接続を求めています。Molexは、デイジーチェーン配線が不要になるVolfinityシステムのFPC/PCB/FFC接続によってこの課題を解決します。FPC接続では手作業による配線接続での人的ミスが発生しなくなるため、バッテリーモジュールをご利用中のお客様は、より信頼性の高いソリューションを期待できます。さらに、FPC接続は、ワイヤーと比較して劣化に強い特性があります。
商用車メーカーは、重量要件を満たしながらも大型で高出力のバッテリーを必要としています。Volfinityシステムの熱可塑性キャリア、ラミネーション、熱成形は比較的軽量でありながら、高電圧センシング接続により信頼性の高い接続を実現します。そのため、Volfinityシステムは、モジュールをできるだけ軽量に保ちながらバッテリー容量を最大化する必要がある商用車設計者にとって魅力的なソリューションです。
メーカーはまた、非常にコンパクトな電気接続も求めています。そのニーズに対応するのが、Volfinityセル接触システムです。このシステムは、省スペース設計の統合型セルセンシング基板を提供し、狭いスペースに効果的に収まるように設計されています。信頼性の高い電子基板ソリューションであるVolfinityセル接触システムは、エネルギー貯蔵システム、商用車、産業用途などのアプリケーション全体で調達の簡素化と性能向上を実現します。
注目の動画
よくある質問
Molexは、Volfinityセル接触システムで使用するバスバーのサイズと形状をどのように決定していますか?
Molexのエンジニアは、熱性能、電気性能、機械性能の要件を満たすために、アルミニウム製バスバーの最適な形状を分析しています。
Molexは、FPCコネクターとアルミニウム製バスバーをどのように溶接していますか?
Molexのエンジニアは、信頼性の高い電気的および機械的接続を確保するために、アルミニウム製バスバーに対する同種材料および異種材料の最適な溶接プロファイルを決定します。
Molexは、Volfinityシステムで使用されているFPCコネクターを製造していますか?
はい。Molexは、Volfinityセル接触システムに必要なさまざまなインターコネクトオプションを提供しています。これらのオプションは、Flexi-LatchおよびFloat Stackコネクターシステムを含む、Molexの信頼性の高いコネクターのポートフォリオの一部で、お客様の調達プロセスを簡素化します。