特徴と長所
電気通信事業者は、さまざまなケーブルサイズおよびタイプに対応しながら簡単に設置できるハードウェアソリューションを必要としています。こうしたソリューションには、PIMおよびEMIを軽減しながら高密度アプリケーションでの使用を可能にする高品質のコンポーネントの搭載が不可欠です。またアクセサリーは、さまざまに異なる気候条件や環境条件においても優れた信頼性で機能する必要があります。
汎用性を重視して設計された堅牢なアクセサリーには、設置時間を短縮するとともに、優れた互換性により在庫管理を簡素化し、組立ミスを減らす効果があります。安定した性能と優れた順応性を備えたコンポーネントは、メンテナンス要件とネットワークのダウンタイムを最小限に抑えながら大規模なネットワークや多様な環境に対応するスケーラビリティを実現します。ロバストで高品質な構造は、製品の長寿命化と信頼性の向上につながります。そして、メンテナンスや交換のコスト削減は、総所有コストを抑制すると同時にネットワークの信頼性と稼働時間の向上を実現します。
Molexのタワーアクセサリーは、接地キットやコールドシュリンクチューブなど、さまざまに異なるケーブルサイズや構成に対応する多彩なソリューションを提供します。これらのソリューションは、高速ネットワーク環境のパフォーマンス向上のため、PIM緩和対策やEMIシールドを搭載して設計されています。高密度設置をサポートするオプションにより、適応性とシステムの信頼性も向上します。各アクセサリーとも耐食構造や素材を採用しており、-40℃から+85℃の幅広い温度で優れた信頼性を提供します。
産業別アプリケーション
AM/FMラジオ
放送機器
タワーベースの通信システム
ワイヤレス通信機器
ブロードバンド固定ワイヤレスアクセスシステム
公共安全/陸上移動無線機器
製品の用途はこれらに限定されません。代表的なユースケースを紹介しています。
よくある質問
タワーアクセサリーとは何ですか?
Molexのタワーアクセサリーは、通信タワーの設置、運用、メンテナンス向けに設計された特殊なコンポーネント群です。これには、ケーブルハンガー、接地キット、アングルアダプター、ケーブルグリップ、およびその他の各種ソリューションが含まれ、多様な環境条件における耐久性、設置作業の簡素化、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
タワーアクセサリーはどのような環境劣化耐性部材を使用していますか?
Molexのタワーアクセサリーは、ステンレス鋼やEPDMゴムなどの耐UV・耐食性材料の採用により、過酷な環境下でも優れた耐久性と長期的な安定性能を提供します。
極端な気象条件でタワーアクセサリーはどのように機能しますか?
-40℃から+85℃の幅広い温度で効果的に動作するよう設計されたアクセサリーは、極度の低温下や高温下でも信頼性の高い性能とさまざまな苛酷な環境に対応するロバストな耐久性を提供します。
沿岸地域での設置向けにはどのようなソリューションがありますか?
耐食性ソリューションは、特に沿岸環境での高湿度や塩分に耐えるよう設計されており、機器の長寿命化と構造品質を保証します。
これらの製品でどのように設置効率が向上しますか?
スナップイン型ハンガーや標準化接地キットなどの直感的にデザインされたコンポーネントは、設置プロセスの簡素化・迅速化に加えて設定作業のスピードアップと人件費削減を実現します。
シグナルインテグリティの保証と電気的干渉低減のためどのような対策を採用していますか?
低PIM仕様アングルアダプターは、信号劣化と電気的干渉を最小限に抑えるように設計されており、ネットワークパフォーマンスの最適化と信頼性の高い通信性能を保証します。