特徴と利点
電子機器には、市場のニーズに応えるため、省スペース性の向上、シグナルインテグリティの向上、柔軟性の向上、堅牢な耐久性を兼ね備えたインターコネクトソリューションがますます求められています。
Premo-Flex FFC/FPCは、信頼性と耐久性に優れる柔軟な基板対基板および基板対ディスプレイ接続を可能にし。組み立ての重量とサイズの要件を削減できます。ゼロ挿入力(ZIF)や低挿入力(LIF)のEasy-On FFC/FPC用コネクターなどのさまざまなカスタムオプションにより、パフォーマンスを最適化し、設計オプションを拡張します。Premo-Flex FFC/FPCは、最大125°Cの高い動作温度に耐える高性能オプションを含む、汎用性の高いソリューションにより、事実上あらゆる業界をサポートしています。
多岐にわたる標準およびカスタムのPremo-Flex FFC/FPC製品とEasy-On FFC/FPC用コネクターにより、Molexはお客様に完全なインターコネクトソリューションと柔軟な接続アセンブリーのワンストップショップを提供します。