過酷な環境向け接続ソリューション
屋外機器からファクトリーオートメーションまで、産業アプリケーションは最も厳しい環境条件に直面しています。激しい熱、紫外線曝露、腐食性化学物質、頻繁な洗浄は、コンポーネントを限界まで試す条件を作り出します。特に手の届きにくい場所や危険な場所でメンテナンスを行う際、コネクターの障害によってシステムの故障、予定外のダウンタイム、および高額な修理が発生する可能性があります。
工業環境向けの設計には、高度な密封と機械的靭性を組み合わせたコネクターが必要です。高い防塵・防水保護(IP)等級(IP65、IP67、IP68、IP69)は、埃、水、汚染物質からの保護に不可欠です。過酷な条件下で一貫した性能を確保するために、耐久性のあるケースは、長期間の化学物質への暴露や極端な温度に耐える必要があります。
Molexのコネクターは、頑丈な耐溶接スラグ・耐油性(WSOR)および熱可塑性エラストマー(TPE)ケーブルジャケットを特徴とし、優れた耐薬品性を備え、腐食性の条件下での長い耐用年数を実現します。プッシュプルテクノロジーとツール不要の端末オプションによって実現される高速で安全な接続により設置と修理が効率化され、チームは、最も過酷な産業環境でも迅速かつ確実にオペレーションを復旧できます。耐久性、高度なメカニズム、効率的な設置を組み合わせたMolexの産業グレードソリューションは、過酷な環境でのダウンタイムの削減、コスト管理、信頼性の高い長期パフォーマンスの実現に役立ちます。