特徴と長所
AIの発展によって容量増加の需要に直面しているデータセンターは、より高いデータレート、より優れたシグナルインテグリティ、卓越した信頼性を備えたケーブルソリューションを必要としています。高速ケーブルは、ラック内およびラック間のさまざまな要件に対応するために、より長い到達距離を実現し、スペース制約と設計制限を最小限に抑えながら、容量と速度を向上させる必要があります。これらのソリューションでは、部品コストと設置コストも管理しなければなりません。
AECはリタイマーを使用して長距離で高速信号を伝送し、幅広いデータセンターアプリケーションをサポートします。リタイマーを使用することで、システムダウンタイムを最小限に抑えるホットスワップ可能なオプションを提供しながら、信号品質とタイミング整合性を向上させることができます。
MolexのAECは、112Gbpsで最大7.0m、224Gbpsで2.5m以上の長距離にわたって高速信号を伝送できるため、部品コストと設置コストを抑えながら、AIの発展に伴うデータセンターのアップグレードと容量増加をサポートします。これらのケーブルは34~26 AWGの細線を使用しているため、配線が簡素化され、熱管理も改善されます。また、コンパクトなインターコネクトフォームファクターをさまざまに取り揃えており、ポート密度を最大化できます。複数のリタイマーオプションと最大1.6Tbpsのデータレートが利用可能で、固有のアプリケーションニーズに対応できます。
データシートおよびガイド
AECリソース(PDF)
ポッドキャスト
産業別アプリケーション
クラウドのインフラ
エッジコンピューティングのインフラ
エンタープライズのインフラ
224G
AIと機械学習
ハイパフォーマンスコンピューティング
ハイパースケールデータセンター
ルーター
スイッチ
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
アクティブ電気ケーブル(AEC)とは?
AECは、電子リタイマー回路を使用して信号を再生成する銅線ケーブルで、パッシブDACやリニアアンプ搭載アクティブ銅線ケーブル(ACC)よりも長い到達距離を実現します。
AECとACCの違いは何ですか?
主な違いは、AECがリタイマーを使用して信号をクリーニング、再形成、増幅するのに対し、ACCはリニアアンプを使用するため、信号だけでなくノイズまで増幅してしまうことです。AECはACCと比較して優れたシグナルインテグリティを提供し、伝送距離を大幅に延長できますが、ACCは、シグナルインテグリティがそれほど重要でない短距離に適した低コストのオプションを提供します。
AECは熱管理にどのように役立ちますか?
AECリタイマーにより、より細い導体でより効率的なシグナル伝送を行うことができます。この結果、34~26 AWGのケーブル配線が可能になり、エアフローが向上し、熱関連の問題も軽減されます。